Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® AB
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Farve
gul
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,8
ISO 175
maks. total fugtabsorption
vægt%
1,6
ISO 62
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
µ
0,18 - 0,31
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,25
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Trykstyrke
MPa
40
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
25
Shore D-hårdhed
70
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+70
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+140
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-40
Varmeledningsevne
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Varmeudvidelseskoefficient (ved +23 °C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® AB glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
iglidur® AB er specielt udviklet til anvendelser i områder med høje hygiejnekrav. Sådanne anvendelser involverer ofte manuelt betjente drejninger (døre, medicinske møbler osv.). Materialet reducerer bakteriebelastningen i lejespalten, men - som alle "antibakterielle" materialer - er det ikke en erstatning for passende hygiejneforanstaltninger.

Diagram 02: Anbefalet maksimalt overfladetryk som funktion af temperaturen (60 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Trykstyrken for iglidur® AB glidelejer falder med stigende temperaturer. Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages nogen konklusioner om tribologien.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
diagram. 03 viser den elastiske deformation af iglidur® AB under radial belastning. Eventuel plastisk deformation afhænger blandt andet af belastningens varighed.
Friktion og slid afhænger også i høj grad af parringspartneren. Aksler, der er for glatte, øger både friktionskoefficienten og sliddet på lejet.diagram. 06 viser en udvidelse af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer. Ved rotation med en belastning på 1 MPa er sliddet på alle de testede aksler meget ens. Kun de hårdt anodiserede aluminiumsaksler fører til mærkbart øget slid. Slidhastigheden ved drejning og rotation med stigende belastning er også meget tæt på hinanden med ellers identiske parametre, som vist i diagram 07.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h