Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® F2
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,52
Farve
sort farve
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,2
DIN 53495
maks. total fugtabsorption
vægt%
0,4
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
µ
0,16 - 0,22
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,31
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
7.418
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
93
DIN 53452
Trykstyrke
MPa
61
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
47
Shore D-hårdhed
72
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+120
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+165
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-40
Varmeledningsevne
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
Varmeudvidelseskoefficient (ved 23 °C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
< 109
DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® F2 glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
At undgå elektrostatisk opladning er et vigtigt krav inden for mange anvendelsesområder. Samtidig må de andre tekniske anvendelsesparametre som slidstyrke, medie- og temperaturbestandighed, anvendelighed i fugtige miljøer osv. ikke overses. iglidur® F2 med sin brede egenskabsprofil repræsenterer et nyt universelt leje til mange "ESD-kompatible" anvendelser.

diagram. 02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (47 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Trykstyrken for iglidur® F2 glidelejer falder med stigende temperaturer. diagram 02 illustrerer denne sammenhæng. Ved den langsigtede tilladte anvendelsestemperatur på +120 °C er det tilladte overfladetryk stadig 20 MPa. Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages konklusioner om tribologien ud fra dette.
Diagram 03 viser den elastiske deformation af iglidur® F2 under radial belastning. Under det maksimale anbefalede overfladetryk på 47 MPa er deformationen mindre end 2,6 %. Plastisk deformation kan ignoreres op til denne trykbelastning. Den er dog også afhængig af påvirkningens varighed.

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktion og slitage
Friktionskoefficienten og slidstyrken ændrer sig med anvendelsesparametrene (diagram 04 og 05).

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01m/s
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ
iglidur® F2
Tør
Fedt
olie
vand
Friktionskoefficient µ
0,16 - 0,22
0,1
0,05
0,03
Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® F2 mod stål (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Slid, roterende applikation med subdl. akselmaterialer, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = Akslens materiale
Y = slid [μm/km]
A = aluminium, hårdt anodiseret
B = fritskærende stål
C = Cf53
D = Cf53, hårdt forkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 SS
G = stål af høj kvalitet
Akslens materialer
diagram. 06 viser resultaterne af test af forskellige akselmaterialer med glidelejer fremstillet af iglidur® F2. I det lavere belastningsområde viser fritskårne stålaksler og hårdt anodiserede aluminiumsaksler, men også HR-kulstofstål og hårdt forkromede stålaksler sig at være de mest fordelagtige parringspartnere med hensyn til slid i roterende applikationer med iglidur® F2 glidelejer. diagram. 07 viser betydeligt lavere slid ved rotation sammenlignet med drejebevægelser over hele belastningsspektret med ellers sammenlignelige kurver.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h