iglidur glidelejer - Temperaturer


Oversigt over langtids og korttids øvre anvendelsestemperaturgrænser [°C] Oversigt over langtids og korttids øvre anvendelsestemperaturgrænser [°C]
Højtydende polymerglidelejers temperaturbestandighed er som regel undervurderet. Data findes ofte i litteraturen om kontinuerlig driftstemperatur. Kontinuerlig driftstemperatur er den højeste temperatur, som plast kan modstå i en periode uden en reduktion i materialets trækstyrke over eller under en specificeret værdi. Denne standardiserede test leverer dog kun en mindre relevant værdi, da lejer næsten altid er udsat for en belastning. Materialets applikationstemperatur er mere anvendelig.
 
Materialetests er mulige op til +250°C. Materialetests er mulige op til +250°C.

Tabel 01: Temperaturer hvor yderligere sikring af iglidur glideleje er påkrævet

MaterialeTemp. [°C]
iglidur® G+100
iglidur® J+60
iglidur® M250+60
iglidur® W300+60
iglidur® X+135
iglidur® K+70
iglidur® P+90
iglidur® GLW+80
iglidur® J260+80
iglidur® J3+60
iglidur® J350+150
iglidur® L250+55
iglidur® R+50
iglidur® J200+60
iglidur® D+50
iglidur® V400+100
iglidur® X6+160
iglidur® Z+145
iglidur® UW500+150
iglidur® H+120
iglidur® H1+80
iglidur® H370+100
iglidur® H2+110
iglidur® A180+60
iglidur® A200+50
iglidur® A350+140
iglidur® A500+130
iglidur® A290+110
iglidur® T220+50
iglidur® F+105
iglidur® H4+110
iglidur® Q+50
iglidur® UW+80
iglidur® B+50
iglidur® C+40

Anvendelsestemperaturer

Den minimale applikationstremperatur er temperaturen under hvilken materialet er så fast og hårdt, at det bliver for skørt for standard anvendelser. Den maksimale kontinuerlige applikationstemperatur er temperaturen som materialet kan udholde uden markante ændringer af egenskaberne.
Den maksimale, korttids applikationstemperatur er temperaturen over hvilken materialet bliver så blødt, at det kun kan modstå små eksterne belastninger.
 
"Korttid" er defineret som en periode på få minutter. Hvis glidelejer bevæges aksialt eller der opstår aksiale kræfter, er der større risiko for at lejet slipper sin press-fit montering. I disse tilfælde er aksial sikring af lejet påkrævet udover press-fit.
 
Tabel 01 viser temperaturer ved hvilke der kræves yderligere sikring af iglidur® glideleje, selv under lave aksiale belastninger. Øgede kræfter medfører større behov for at benytte en sådan fastgørelse.
 
Temperatur og belastning
Diagrammer 02 og 03 viser maksimalt anbefalet fladetryk [p] for iglidur glidelejer i relation til temperatur. Med stigende temperatur, falder denne værdi kontinuerligt.
Ved glidelejer er det vigtigt at bemærke, at lejetemperaturen grundet friktionen kan være højere end den omgivende temperatur.
 
Koefficient for termisk ekspansion
Den termiske lineære ekspansion for polymerer er ca. 10 til 20 gange højere end for metaller. I modsætning til metal, er denne ekspansion ikke lineær i plast. Koefficienten for termisk ekspansion for iglidur glideleje er en markant årsag til lejespil. Ved det angivne applikationsspil, opstår der ikke fæstnelse af lejer på akslen under høje temperaturer. Koefficienten for termisk ekspansion for iglidur glidelejer blev undersøgt for markante temperaturomfang og resultaterne er angivet i de individuelle materialetabeller i starten af hvert kapitel.