Skift sprog :

Mobilitet og bæredygtig kørsel: Med dette mål for øje har Team Sonnenwagen fra Aachen brugt to år på at udvikle en solcellebil. I oktober 2019 krydsede køretøjet målstregen på en sjetteplads ved World Solar Challenge i Australien. De studerende skulle tilbagelægge 3.022 kilometer i temperaturer på over 40 grader Celsius. Det krævede særlige komponenter: De skulle ikke kun være lette, men også vedligeholdelsesfrie og slidstærke. De unge ingeniører satte derfor deres lid til vores smørefri glidelejeteknologi, der er fremstillet af holdbare tribo-polymerer.
Hos bevægelsesplastspecialisten igus® kan brugere som de studerende fra Aachen vælge mellem over 60 forskellige materialer. Fra udholdenhedsløbere til højtemperaturspecialister. I jagten på det rigtige leje ledsager online-eksperten iglidur® brugeren og finder frem til den rigtige tribo-polymer. Der skal kun indtastes nogle få anvendelsesparametre i den brugervenlige online-konfigurator, og den rigtige løsning kan findes. Derudover fik elevholdet også intensiv personlig rådgivning og hjælp til eventuelle spørgsmål.
Projekter som Sonnenwagen fra Aachen støttes af igus® som en del af programmet Young Engineers Support (yes). Med dette universitetsinitiativ sigter igus® mod at støtte universiteter med gratis prøver og sponsorering samt med udvikling af innovative projekter.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h