Skift sprog :
| Generelle egenskaber | Enhed | iglidur® J200 | Testmetode |
|---|---|---|---|
| Massefylde | g/cm³ | 1.72 | |
| Farve | mørkegrå | ||
| Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed | % vægt | 0.2 | DIN 53495 |
| Maks. fugtabsorption | % vægt | 0.7 | |
| Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stål | μ | 0,11-0,17 | |
| pv-værdi, maks. (tør) | MPa x m/s | 0.30 | |
| Mekaniske egenskaber | |||
| Bøjningsmodulus | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Bøjningsstyrke ved 20°C | MPa | 58 | DIN 53452 |
| Kompressionsstyrke | MPa | 43 | |
| Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C) | MPa | 23 | |
| Shore D-hårdhed | 70 | DIN 53505 | |
| Fysiske og termiske egenskaber | |||
| Maks. temperatur for langtidsanvendelse | °C | +90 | |
| Maks. temperatur for kortvarig anvendelse | °C | +120 | |
| Maks. kortvarig omgivelsestemperatur1) | °C | +140 | |
| Min. anvendelsestemperatur | °C | -50 | |
| Termisk ledningevne | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) | K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Elektriske egenskaber | |||
| Specifik overgangsresistens | Ωcm | > 108 | DIN IEC 93 |
| Overflademodstand | Ω | > 108 | DIN 53482 |

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® J200 glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
iglidur® J200 er resultatet af udviklingen af glidelejer med særlig lav friktion. Friktion spiller en afgørende rolle, især i applikationer med lineær teknologi. Mens mange materialer har fremragende friktionskoefficienter under høje belastninger, er iglidur® J200 kendetegnet ved, at friktionskoefficienten er meget god selv ved lave belastninger.

diagram. 02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (23 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeparameter.
Det kan ikke bruges til at drage konklusioner om tribologi. Trykstyrken af iglidur® J200 glidelejer falder med stigende temperaturer.
Diagram 02 illustrerer dette forhold.
Under den maksimalt tilladte belastning på 23 MPa er deformationen 3,5 % (diagram 03). Plastisk deformation kan ignoreres op til denne værdi. Den afhænger dog også af påvirkningens varighed.
iglidur® J200 tillader høje glidehastigheder på grund af den meget gode friktionskoefficient. Kontinuerlige rotationshastigheder på 1 m/s er mulige. De tilladte hastigheder er endda betydeligt højere for lineære bevægelser eller ved kortvarig drift. Lineære hastigheder på over 15 m/s er allerede blevet testet med succes.
| m/s | Rotation | Oscillation | lineært |
|---|---|---|---|
| permanent | 1 | 0.7 | 10 |
| Korttid | 1.5 | 1.1 | 15 |
Den maksimalt tilladte temperatur på +120 °C må ikke overskrides. Hertil skal lægges den opvarmning, der forårsages af friktion. Lejerne skal sikres yderligere mekanisk fra +60 °C, så der ikke er risiko for, at lejerne bevæger sig ud af hullet. Slidstyrken falder også uforholdsmæssigt meget fra +70 °C.
| iglidur® J200 | Anvendelsestemperatur |
|---|---|
| Minimum | - 50 °C |
| Maks. langtid | +90°C |
| Maksimum korttid | +120°C |
| Herudover sikres aksialt fra | +60°C |

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Af alle iglidur®materialer har iglidur® J200 den laveste friktionskoefficient. I gennemsnit er friktionskoefficienten for alle målinger, selv med forskellige akselmaterialer, 0,11 μ. Hårdanodiseret aluminium er særligt vigtigt som parringspartner.
Sammenligningen med de andre iglidur®-materialer viser tydeligt, at iglidur® J200-lejer er mere velegnede til lave belastninger. Indflydelsen af overfladehastighed og belastning på friktionskoefficienten er ikke særlig udtalt. Faldet i friktionskoefficienten med belastningen ligger inden for det normale område (diagram 04 og 05). Med hensyn til akslens ruhed ligger det optimale i området 0,2 til 0,4 Ra. Derimod er akslens indflydelse på slidstyrken meget stor. Selv ved lave belastninger er det værd at tage et kig på den omfattende sliddatabase.
Friktionskoefficient for iglidur® J200 mod stål (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J200 | tør | Fedt | Olie | Vand |
|---|---|---|---|---|
| Friktionskoefficienter μ | 0,11 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01m/s
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ
Yderligere information:

diagram. 06: Slid, roterende applikation med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Akslens materiale
Y = slid [μm/km]
A = aluminium, hårdt anodiseret
B = fritskærende stål
C = Cf53
D = Cf53, hårdt forkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 SS
G = stål af høj kvalitet
Det anvendte skaftmateriale har stor indflydelse på slidstyrken. Selv om alle akselmaterialer (bløde eller hærdede) er egnede til brug med iglidur® J200, opnås de bedste resultater med hårdt anodiseret aluminium. Denne parringspartner har især bevist sit værd i lineære bevægelser.
iglidur® J200 glidelejer er modstandsdygtige over for fortyndede alkalier, opløsningsmidler og de fleste smøremidler.
+ resistent 0 betinget resistent - ikke resistent
Alle data ved stuetemperatur [+20 °C]
| Medium | Modstandsevne |
|---|---|
| Alkoholer | + |
| Kulbrinter | + |
| Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer | + |
| Brændstoffer | + |
| Fortyndede syrer | 0 til - |
| Stærke syrer | - |
| Fortyndede alkalier | + |
| Stærke alkalier | + op til 0 |
iglidur® J200 glidelejer er modstandsdygtige over for fortyndede alkalier, opløsningsmidler og de fleste smøremidler.
Glidelejer fremstillet af iglidur® J200 er modstandsdygtige over for stråling op til en strålingsintensitet på 3 x 10² Gy.
iglidur® J200 glidelejer er meget modstandsdygtige over for påvirkning fra UV-stråling.
Brug i vakuum er muligt i begrænset omfang. Det er dog kun tørre lejer fremstillet af iglidur® J200, der bør testes i vakuum.
Lejer fremstillet af iglidur® J200 fremstilles efter ordre.
Lejer fremstillet af iglidur® J200 er elektrisk isolerende.
| Elektriske egenskaber | |
|---|---|
| Specifik overgangsresistens | > 108 Ωcm |
| Overflademodstand | > 108 Ω |
Fugtabsorptionen for iglidur® J200-lejer er ca. 0,2 % i et normalt klima. Mætningsgrænsen i vand er 0,7 %. Disse værdier er så lave, at det kun i ekstreme tilfælde er nødvendigt at tage højde for hævelse på grund af fugtabsorption.
| Maksimal absorption af fugt | |
|---|---|
| ved +23 °C/50 % r. luftfugtighed | 0,2% vægt |
| Maks. fugtabsorption | 0,7% vægt |
iglidur® J200 glidelejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum h9). Lejerne er designet til at blive presset ind i en H7-tolereret montering. Efter installation i en montering med nominel dimension H7 justeres lejets indre diameter med E10-tolerance automatisk. For visse dimensioner afviger tolerancen fra dette afhængigt af vægtykkelsen (se produktsortiment).
| Diameter d1 [mm] | Skaft h9 [mm] | iglidur® J200 E10 [mm] | Hus H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| op til 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 op til 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 op til 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 op til 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 op til 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 op til 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 til 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 til 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 op til 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h