Skift sprog :

X = belastning [MPa]
Y = slid [μm/km]
Slid på iglidur-glidelejer ved lave belastninger, aksel: Cf53, v = 0,1m/s
Da slid på komponenter afhænger af mange forskellige faktorer, er det svært at komme med generelle udsagn om slidadfærd. I en lang række eksperimenter og tests er måling af slid hovedfokus. Ved testning er det blevet klart, hvilke afvigelser der er mulige mellem forskellige materialeparringer. Ved givne belastninger og overfladehastigheder kan slidstyrken mellem almindelige materialeparringer stadig variere en smule med en faktor 10.

X = belastning [MPa]
Y = slid [μm/km]
Slid på iglidur® glidelejer ved medium og høj belastning, aksel: Cf53, v = 0,1 m/s
Forskellige belastninger har stor indflydelse på lejesliddet. Blandt iglidur-glidelejerne er visse materialer optimeret til lave belastninger, mens andre er velegnede til brug ved høje eller ekstremt høje belastninger. Med sine hærdede, slebne aksler kan iglidur J beskrives som det mest slidstærke lejemateriale til lette belastninger. iglidur Q er derimod specialisten til ekstremt høje belastninger.
Inden for brede temperaturområder ændrer iglidur-glidelejernes slidstyrke sig kun lidt. I det øvre temperaturområde øges temperaturens indflydelse dog, og sliddet på glidelejerne intensiveres uforholdsmæssigt meget.
Tabellen nedenfor sammenligner de såkaldte slidgrænser.
Iglidur X er en særlig undtagelse i denne henseende. Slidstyrken på iglidur X-glidelejer stiger først markant og når sit optimum ved en temperatur på +160 °C. Derefter falder modstanden igen, gradvist.
Har du ikke fundet det nødvendige materiale? Der er omfattende data om alle materialer og datablade i vores online shop.
| Materiale | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A351 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h