Skift sprog :

Ved varierende hastigheder, f.eks. ved drejende bevægelser, er den nødvendige værdi den gennemsnitlige overfladehastighed v (se ovenstående formel).
Lejets indre diameter [mm]
Frekvens [s]
Vinkel [°]
Omdrejninger pr. minut

Diagram 01: Friktionskoefficient for iglidur-materialerne på en roterende Cf53-aksel
iglidur-bøsninger er udviklet til lave til mellemstore overfladehastigheder ved kontinuerlig drift.
Tabel 1 og 2 viser de tilladte overfladehastigheder for iglidur-bøsninger til roterende, drejelige og lineære bevægelser.
Disse overfladehastigheder er grænser, der forudsætter minimalt tryk på lejerne.
I praksis nås disse grænser ikke ofte på grund af den vekslende effekt af påvirkninger. Hver forøgelse af trykstyrken medfører uundgåeligt en reduktion af de tilladte overfladehastigheder og omvendt. Se »pv-værdi« for yderligere oplysninger.
Hastighedsgrænsen bestemmes af lejets temperaturstigning. Det er også grunden til, at der kan forekomme forskellige overfladehastigheder ved forskellige bevægelsestyper.
Ved lineære bevægelser kan der afledes mere varme via akslen, da lejet udnytter et større overfladeareal på akslen.
Ved vurderingen af de tilladte overfladehastigheder bør der også tages højde for glidelejernes slidstyrke. Høje overfladehastigheder resulterer automatisk i tilsvarende høje slidhastigheder. Med højere overfladehastighed stiger ikke kun slidhastigheden, men også det absolutte slid.
I praksis afhænger friktionskoefficienten for bøsninger af overfladehastigheden. Høje overfladehastigheder har en højere friktionskoefficient end lave overfladehastigheder. Diagram 01 illustrerer denne sammenhæng ved hjælp af eksemplet med en stålaksel (Cf53) med en belastning på 0,7 MPa.
Har du ikke fundet det nødvendige materiale? Der er omfattende data om alle materialer og datablade i vores online shop.
| Materiale | Rotation | Oscillation | Lineær |
|---|---|---|---|
| Standarder | |||
| iglidur G | 1 | 0.7 | 4 |
| iglidur J | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur M250 | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
| iglidur W300 | 1 | 0.7 | 4 |
| iglidur X | 1.5 | 1.1 | 5 |
| Generelle formål | |||
| iglidur K | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur P | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur GLW | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
| Udholdenhedsløber | |||
| iglidur J260 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur J3 | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur J350 | 1.3 | 1 | 4 |
| iglidur L250 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglidur R | 0.8 | 0.6 | 3.5 |
| iglidur D | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur J200 | 1 | 0.7 | 10 |
| Høje temperaturer | |||
| iglidur V400 | 0.9 | 0.6 | 2 |
| iglidur X6 | 1.5 | 1.1 | 5.4 |
| iglidur Z | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur® UW500 | 0.8 | 0.6 | 2 |
| Høj medieresistens | |||
| iglidur H | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur H1 | 2 | 1.0 | 5 |
| iglidur H370 | 1.2 | 0.8 | 4 |
| iglidur H2 | 0.9 | 0.6 | 2.5 |
| Fødevarekontakt | |||
| iglidur A180 | 0.8 | 0.6 | 3.5 |
| iglidur A200 | 0.8 | 0.6 | 2 |
| iglidur A351 | 1 | 0.8 | 2.5 |
| iglidur A500 | 0.6 | 0.4 | 1 |
| iglidur T220 | 0.4 | 0.3 | 1 |
| Særlige anvendelsesområder | |||
| iglidur F | 0.8 | 0.6 | 3 |
| iglidur H4 | 1 | 0.7 | 1 |
| iglidur Q | 1 | 0.7 | 5 |
| iglidur A290 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur UW | 0.5 | 0.4 | 2 |
| iglidur B | 0.7 | 0.5 | 2 |
| iglidur C | 1 | 0.7 | 2 |
Har du ikke fundet det nødvendige materiale? Der er omfattende data om alle materialer og datablade i vores online shop.
| Materiale | Rotation | Oscillation | Lineær |
|---|---|---|---|
| Standarder | |||
| iglidur G | 2 | 1.4 | 5 |
| iglidur J | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur M250 | 2 | 1.4 | 5 |
| iglidur W300 | 2.5 | 1.8 | 6 |
| iglidur X | 3.5 | 2.5 | 10 |
| Generelle formål | |||
| iglidur K | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur P | 1.4 | 4 | |
| iglidur GLW | 1 | 0.7 | 3 |
| Udholdenhedsløber | |||
| iglidur J260 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur J3 | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur J350 | 2 | 2.3 | 8 |
| iglidur L250 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur R | 1.2 | 1 | 5 |
| iglidur D | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur J200 | 1.5 | 1.1 | 15 |
| Høje temperaturer | |||
| iglidur V400 | 1.3 | 0.9 | 3 |
| iglidur X6 | 3.5 | 2.5 | 10 |
| iglidur Z | 3.5 | 2.5 | 6 |
| iglidur® UW500 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| Høj medieresistens | |||
| iglidur H | 1.5 | 1.1 | 4 |
| iglidur H1 | 2.5 | 1.5 | 7 |
| iglidur H370 | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur H2 | 1 | 0.7 | 3 |
| Fødevarekontakt | |||
| iglidur A180 | 1.2 | 1 | 5 |
| iglidur A200 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur A350 | 1.2 | 0.9 | 3 |
| iglidur A500 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglidur A290 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur T220 | 1 | 0.7 | 2 |
| Særlige anvendelsesområder | |||
| iglidur F | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur H4 | 1.5 | 1.1 | 2 |
| iglidur Q | 2 | 1.4 | 6 |
| iglidur UW | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur B | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur C | 1.5 | 1.1 | 3 |
Alle materialer og produkter er kontrolleret på igus testlaboratorium, branchens største, under real-life betingelser for slitage og levetid. Dette gør det muligt at forudsige deres levetid nøjagtigt.
igus udfører kundetests på forespørgsel for at teste produktanvendelser under helt skræddersyede betingelser.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h