Skift sprog :
| Generelle egenskaber | Enhed | iglidur® J350 | Testmetode |
|---|---|---|---|
| Massefylde | g/cm³ | 1.44 | |
| Farve | gul | ||
| Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed | % vægt | 0.3 | DIN 53495 |
| Maks. fugtabsorption | % vægt | 1.6 | |
| Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stål | µ | 0,01 - 0,20 | |
| pv-værdi, maks. (tør) | MPa x m/s | 0.45 | |
| Mekaniske egenskaber | |||
| Bøjningsmodulus | MPa | 2,000 | DIN 53457 |
| Bøjningsstyrke ved 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Kompressionsstyrke | MPa | 60 | |
| Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C) | MPa | 60 | |
| Shore D-hårdhed | 80 | DIN 53505 | |
| Fysiske og termiske egenskaber | |||
| Maks. temperatur for langtidsanvendelse | °C | +180 | |
| Maks. temperatur for kortvarig anvendelse | °C | +220 | |
| Min. anvendelsestemperatur | °C | -100 | |
| Termisk ledningevne | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Elektriske egenskaber | |||
| Specifik overgangsresistens | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Overflademodstand | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® J350 glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
iglidur® J350 blander universelt god slidstyrke, fleksibilitet og temperaturbestandighed i et meget alsidigt iglidur® materiale med et bredt anvendelsesspektrum.

diagram.02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (60 MPa ved 20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeparameter. Det kan ikke bruges til at drage konklusioner om tribologien. Trykstyrken af iglidur® J350 glidelejer falder med stigende temperaturer. diagram. 02 illustrerer dette forhold.
iglidur® J350 glidelejer er velegnede til høje og mellemstore belastninger. diagram. 03 viser deformationen under temperatur. Her vises materialernes opførsel under kortvarig belastning. Forskellige omgivelsestemperaturer bliver først mærkbare fra ca. 60 MPa.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
iglidur® J350 glidelejer er velegnede til høje og mellemstore belastninger. diagram. 03 viser deformationen under temperatur. Her vises materialernes opførsel under kortvarig belastning. Forskellige omgivelsestemperaturer bliver først mærkbare fra ca. 60 MPa.
iglidur® J350 glidelejer er velegnede til lave og middelhøje hastigheder i både roterende og oscillerende applikationer. Sliddet er dog betydeligt bedre i roterende applikationer. Lineære bevægelser kan også understøttes godt med iglidur® J350.
| m/s | Rotation | Oscillation | lineært |
|---|---|---|---|
| permanent | 1.3 | 1 | 4 |
| Korttid | 3 | 2.3 | 8 |
De fremherskende temperaturer i lejesystemet har også indflydelse på lejesliddet. Slidhastigheden på iglidur® J350-lejerne ændrer sig kun lidt ved højere temperaturer. I nogle tilfælde falder sliddet endda ved +100 °C. Yderligere beskyttelse er påkrævet ved temperaturer over +140 °C.
| iglidur® J350 | Anvendelsestemperatur |
|---|---|
| Minimum | -100°C |
| Maks. langtid | +180°C |
| Maksimum korttid | +220 °C |
| Herudover sikres aksialt fra | +140°C |

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 1MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktionskoefficienten for iglidur® J350 i tør drift mod stål ligger i et meget godt område. De falder betydeligt ved højere glidehastigheder. Dette gavner glidelejernes levetid i applikationer med kontinuerlig drift og høje glidehastigheder. diagram. 04 illustrerer forholdet. Især ved belastninger på mere end 2 MPa er iglidur® J350 glidelejer klart overlegne i forhold til andre lejer i roterende applikationer.
Friktionskoefficient for iglidur® J350 mod stål (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J350 | tør | Fedt | Olie | Vand |
|---|---|---|---|---|
| friktionskoefficient μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 06: Friktionskoefficient som funktion af akseloverfladen (Cf53-aksel)
X = Bølgeruhed Ra [μm]
Y = friktionskoefficient μ
Diagram 06 og 07 viser en udvidelse af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer.iglidur® J350-lejer er velegnede til alle glidepartnere, men en parring skiller sig ud, når man ser på sliddataene fra testene: iglidur® J350 mod 304 SS.Der er ikke mange lejematerialer, der egner sig til den ellers vanskelige akselpartner rustfrit stål (304 SS) og opnår de bedste slidprocenter. Der vises også fremragende slidresultater med hårdt anodiserede aluminiumsaksler. Hvis det akselmateriale, du har i tankerne, ikke er inkluderet i de testresultater, der præsenteres her, bedes du kontakte os.
iglidur® J350 glidelejer er modstandsdygtige over for fortyndede syrer og baser, alkoholer, rengøringsmidler og smøremidler. iglidur® J350 angribes af estere, ketoner, klorerede hydrogener, aromater og meget polære opløsningsmidler.
+ resistent 0 betinget resistent - ikke resistent
| Medium | Modstandsevne |
|---|---|
| Alkoholer | + |
| Kulbrinter | + op til 0 |
| Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer | + |
| Brændstoffer | + |
| Fortyndede syrer | + |
| Stærke syrer | + op til 0 |
| Fortyndede alkalier | + |
| Stærke alkalier | + |
Lejer fremstillet af iglidur® J350 er modstandsdygtige over for stråling op til en strålingsintensitet på 2 - 10² Gy.
iglidur® J350 glidelejer har begrænset modstandsdygtighed over for UV-stråling.
I vakuum afgasser iglidur® J350 glidelejer kun i meget begrænset omfang. Brug i vakuum er muligt for tørre lejer
iglidur® J350 glidelejer er elektrisk isolerende.
| Elektriske egenskaber | |
|---|---|
| Specifik overgangsresistens | > 1013 Ωcm |
| Overflademodstand | > 1010 Ω |
Fugtabsorptionen i iglidur® J350 er lav og kan ignoreres ved brug af standardglidelejer. Selv når det er helt mættet, absorberer iglidur® J350 ikke mere end 1,6 % vand.
| Maksimal absorption af fugt | |
|---|---|
| ved +23 °C/50 % r. luftfugtighed | 0,3% vægt |
| Maks. fugtabsorption | 1,6% vægt |
iglidur® J350 glidelejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum h9). Lejerne er designet til at blive presset ind i en H7-tolereret montering. Efter installation i en montering med nominelle dimensioner justerer lejets indre diameter med F10-tolerance sig automatisk. For visse dimensioner afviger tolerancen fra dette afhængigt af vægtykkelsen (se produktsortiment).
| Diameter d1 [mm] | Skaft h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Hus H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| op til 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 op til 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 op til 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 op til 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 op til 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 op til 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 til 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h