iglidur® N54 - Materialedata

  1. Uden yderligere belastning; ingen glidende bevægelse; afslapning ikke udelukket
    Tabel 01: Materialedata
Diagram med logaritmiske akser og faldende kurve fra 0,01 til 1,0.
Diagram med logaritmiske akser og faldende kurve fra 0,01 til 1,0.
Graf med en faldende kurve på X- og Y-aksen.
Diagram med to stigende linjer for +23 °C og +60 °C på X og Y.
Linje i et koordinatsystem med let stigende forløb omkring 0,2.
Graf med faldende kurve: kraftigt fald i starten, derefter næsten flad op til 80 på X-aksen.
Søjlediagram med stigende værdier fra A til G, højest ved F og G.
Graf med to stigende kurver A og B på X- og Y-aksen; A stiger mere end B.
Grafens kurve stiger, når x-aksen øges.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning