Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® R
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,39
Farve
mørkerød
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,2
DIN 53495
maks. total fugtabsorption
vægt%
1,1
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
µ
0,09 - 0,25
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,27
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
1.950
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
70
DIN 53452
Trykstyrke
MPa
68
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
23
Shore D-hårdhed
77
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+90
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+110
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-50
Varmeledningsevne
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
Varmeudvidelseskoefficient (ved 23 °C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® R glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Da iglidur® R blev udviklet som glidelejemateriale, var der fokus på høj ydeevne og en meget lav pris. Især skulle der opnås lave friktions- og slidværdier ved tør drift. Det PTFE- og silikonefri materiale opnår enestående lave friktionskoefficienter i tør drift og kører stort set stick-slip-frit.

diagram. 02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (23 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Det maksimale anbefalede overfladetryk repræsenterer en mekanisk materialeparameter. Det er ikke muligt at drage konklusioner om tribologien ud fra dette. Trykstyrken for iglidur® R glidelejer falder med stigende temperaturer. diagram 02 illustrerer dette forhold.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
diagram. 03 viser den elastiske deformation af iglidur® R under radial belastning. Under den maksimalt tilladte belastning på 23 MPa er deformationen 4 %. Plastisk deformation kan ignoreres op til denne værdi. Den afhænger dog også af belastningens varighed.

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktion og slitage
Friktionskoefficienten falder med stigende belastning, og det samme gør slidstyrken. iglidur® R er særligt velegnet til anvendelser, hvor høje pv-værdier hovedsageligt skyldes den høje overfladehastighed og ikke så meget overfladetrykket. Afhængigheden af iglidur® R glidelejers friktionskoefficient af akslens ruhed er mindre udtalt.
Diagram 06 og 07 viser en udvidelse af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer, som blev udført med glidelejer fra iglidur® R. Ved 0,3 m/s og 1 MPa er aksler af højkvalitetsstål og Cf53 de bedste glidepartnere. Med stigende belastning viser iglidur®® R-lejer med Cf53- og 304 SS-aksler den bedste slidadfærd, mens hårdt forkromede aksler viser sig at være en god glidepartner i drejeoperationer.
Hvis det akselmateriale, du har tænkt dig at bruge, ikke er inkluderet i de testresultater, der præsenteres her, bedes du kontakte os.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h