Generelle kendetegn | Enhed | iglidur® UW | Testmetode |
Massefylde | g/cm³ | 1,52 | |
Farve | Sort | ||
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. | % vægt | 0,2 | DIN 53495 |
Maks. vandabsorption3) | % vægt | 0,8 | |
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål | μ | 0,15–0,35 | |
pv-værdier maks. (tør) | MPa x m/s | 0,11 | |
Mekaniske egenskaber |
|||
Bøjende E-modul | MPa | 9.600 | DIN 53457 |
Trækstyrke ved +20 °C | MPa | 90 | DIN 53452 |
Trykstyrke | MPa | 70 | |
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) | MPa | 40 | |
Shore D-hårdhed | 78 | DIN 53505 | |
Fysiske og termiske egenskaber |
|||
Maks. langtids- anvendelsestemperatur | °C | +90 | |
Maks. korttids- anvendelsestemperatur | °C | +110 | |
Minimum anvendelsestemperatur | °C | -50 | |
varmeledningsevne | W/m x K | 0,60 | ASTM C 177 |
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) | K–1 x 10–5 | 6 | DIN 53752 |
Elektriske egenskaber2) |
|||
Specifik fremadrettet modstand | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Overflademodstand | Ω | < 105 | DIN 53482 |
m/s | Roterende | Svingende | Linear |
Konstant | 0,5 | 0,4 | 2 |
Kortvarig | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® UW | Tør | Fedt | Olie | Vand |
Friktionskoefficient µ | 0,15 - 0,35 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Modstand |
Alkoholer | + |
Kulbrinte | + |
Smørefedt, olier uden additiver | + |
Brændstoffer | + |
Fortyndede syrer | 0 to - |
Stærke syrer | - |
Fortyndede baser | + |
Stærke baser | + to 0 |
Specifik fremadrettet modstand | < 105 Ωcm |
Overflademodstand | < 105 Ω |
Maks. fugtoptagelse | ved +23 °C/50 % r. F. | 0,2 vægt-% |
---|---|
Maks. vandabsorption | 0,8 vægt-% |
Diameter d1 [mm] |
Aksel h9 [mm] |
iglidur® UW E10 [mm] |
Hus H7 [mm] |
Op til 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 to 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 til 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 til 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 til 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |