iglidur® UW500 - Materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® UW500 Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,49
Farve Sort
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,1 DIN 53495
Maks. vandabsorption3) % vægt 0,5
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål μ 0,20-0,36
pv-værdier (tør) MPa x m/s 0,35

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 16.000 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 260 DIN 53452
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 140
Trykstyrke MPa 140
Shore D-hårdhed 86 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids- anvendelsestemperatur °C +250
Maks. korttids- anvendelsestemperatur °C +300
Øverste kortvarige omgivelsestemperatur1) °C +300
Minimum anvendelsestemperatur °C -100
varmeledningsevne W/m x K 0,60 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) K-1 x 10-5 4 DIN 53753

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand Ωcm < 109 DIN IEC 93
Overflademodstand2) Ω < 109 DIN 53482

pv-værdier UW500
 
 
Figur 01: Tilladte pv-værdier til iglidur® UW500-lejer med 1 mm vægtykkelse ved tør drift op mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus.
 
X = glidehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]

 
Lejerne af iglidur® UW500 er udviklet til anvendelse under vand med forholdsvis høje temperaturer. Eksempler på dette er vandpumper i automobiler samt også medicinalteknologi og relaterede områder. Specifikationerne i dette afsnit karakteriserer iglidur® UW500 i tør drift, hvis undervandsanvendelser ikke udtrykkeligt er anført.

Figur 02: Maks. anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (140 MPa til +20 °C)
 
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer

X = Indlæs [MPa]
Y = Deformation [m/s]

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. iglidur® UW500-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
 
Figur 03 viser den elastiske deformering af iglidur® UW500 ved radial belastning.

Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende Svingende Linear
Konstant 0,8 0,6 2
Kortvarig 1,5 1,1 3

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® UW500 glidelejer kan anvendes både ved tør drift og i væsker til en lang række anvendelser. Gennem en hydrodynamisk smøring, som den kan opnås under vand med høje hastigheder, kan overfladehastigheder på langt over 1,5 m/s opnås.

Figur 29.3: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen
iglidur® UW500 Anvendelsestemperatur
Laveste - 100 °C
Højeste, langtids + 250 °C
Højeste, korttids + 300 °C
Er desuden fastgjort aksialt + 150 °C

Tabel 03: Temperaturgrænser for iglidur® UW500

Temperaturer

iglidur® UW500 kan bruges i anvendelser med kontinuerlige temperaturer på +150°C. Med særlig fastgøring af lejet kan disse temperaturer endda nå op over +200°C. iglidur® UW500 hører til blandt de mest temperaturbestandige iglidur®-materialer. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +150 °C.

Figur 04: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa

X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Friktionskoefficient μ
Figur 2.4: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa

Friktion og slitage

Fig. 04 og 05 viser friktionskoefficienter af UW500-glidelejer som funktion af overfladehastighed og belastning. Friktion og slitage afhænger også i høj grad af modparten. Den ideelle er en glat overflade med en gennemsnitlig overfladefinish på Ra = 0,1 til 0,4.

Friktionskoefficient for iglidur® UW500 mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® UW500 Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,2 - 0,36 0,09 0,04 0,04

Fig. 06: Slid, roterende anvendelse med forskellige Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, belastning p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmateriale
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Akselmaterialer

Figur 06 viser et resume af testresultaterne med forskellige akselmaterialer, udført med glidelejer af iglidur® UW500.
Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende Fig. 07: Slitage ved oscillerende og rotererende anvendelser med Cf53-akselmaterialer afhængigt af belastningen
 
X = belastning [MPa]
Y = slitage [μm/km]
 
A = roterende
B = oscillerende
 

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer +
Stærke syrer +
Fortyndede baser +
Stærke baser +
+ resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur[+20 °C]
Tabel 05: Kemisk modstandsdygtighed iglidur®-lejer UW500


Elektriske egenskaber

Specifik fremadrettet modstand > 109 Ωcm
Overflademodstand > 109 Ω

Kemisk resistens

iglidur® UW500 lejer har næsten universel kemisk resistens. De påvirkes kun af koncentreret salpetersyre og svovlsyre. Kemikalielisten sidst i dette katalog giver detaljeret information om dette.

Fugtoptagelsen i iglidur® UW500 lejer er ekstremt lav. Ved normale klimaforhold ligger den under 0,1 Wt-%. Derfor kan iglidur® UW500 lejer også monteres til undervandsanvendelser uden nogen tilpasning til installationsbetingelserne. Den maksimale vandabsorption er 0,5 Wt-%.

Radioaktiv stråling

iglidur® UW500 lejer er strålingsresistente op til en radioaktiv intensitet på 1 x 105 Gy. iglidur® UW500 figurerer således blandt de mest strålingsresistente materialer i iglidur® produktrækken. iglidur® UW500 is er ekstremt modstandsdygtig over for stærke gammastråler og modstå stråledoser på 1.000 Mrad tilsyneladende uden nogen form for tab af nogen af dets egenskaber. Materialet klarer også alfa- og betastråling på 10.000 Mrad stort set upåvirket.

UV-bestandig

De fremragende materialeegenskaber for iglidur® UW500 ændres ikke af UV-stråling eller klimaforhold.

Vakuum

iglidur® UW500 lejer kan også bruges næset uden begrænsninger i vakuum. Fordampning finder kun sted i beskeden grad.

Leveringsprogram

iglidur® UW500 lejer produceres i henhold til ordrespecifikationer.

Maks. fugtoptagelse
ved +23 °C/50 % r. F. 0,1 vægt-%
Maks. vandabsorption 0,5 vægt-%

Tabel 06: Fugtoptagelse
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelsen i iglidur® UW500 lejer er ekstremt lav. Ved normale klimaforhold ligger den under 0,1 Wt-%. Derfor kan iglidur® UW500 lejer også monteres til undervandsanvendelser uden nogen tilpasning til installationsbetingelserne. Den maksimale vandabsorption er 0.5 Wt-%.

Vigtige tolerancer for iglidur® UW500 lejer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasningen.

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® UW500
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning.

Monteringstolerancer

iglidur® UW500-lejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum h9).
 
Lejerne er udformet til prespasning i et hus med h7-tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til F10 tolerance. For visse mål afhænger tolerancen af vægtykkelsen afledt fra dette (se leveringsprogram)