Generelle kendetegn | Enhed | iglidur® V400 | Testmetode |
Massefylde | g/cm³ | 1,51 | |
Farve | Hvid | ||
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. | Wt.-% | 0,1 | DIN 53495 |
Maks. vandabsorption | Wt.-% | 0,2 | |
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål | μ | 0,15-0,20 | |
pv-værdier maks. (tør) | MPa x m/s | 0,50 | |
Mekaniske egenskaber |
|||
Bøjende E-modul | MPa | 4.500 | DIN 53457 |
Trækstyrke ved +20 °C | MPa | 95 | DIN 53452 |
Trykstyrke | MPa | 47 | DIN 53452 |
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) | MPa | 45 | |
Shore D-hårdhed | 74 | DIN 53505 | |
Fysiske og termiske egenskaber |
|||
Maks. langtids- anvendelsestemperatur | °C | +200 | |
Maks. korttids- anvendelsestemperatur | °C | +240 | |
Minimum anvendelsestemperatur | °C | -50 | |
varmeledningsevne | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) | K-1 x 10-5 | 3 | DIN 53572 |
Elektriske egenskaber |
|||
Specifik fremadrettet modstand | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Overflademodstand | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
1) Uden yderligere belastning: ingen glidende bevægelse, afspænding ikke udelukket. |
m/s | Roterende | Svingende | Linear |
Konstant | 0,9 | 0,6 | 2 |
Kortvarig | 1,3 | 0,9 | 3 |
iglidur® V400 | Tør | Fedt | Olie | Vand |
Friktionskoefficient µ | 0,15 - 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Modstand |
Alkoholer | + |
Kulbrinte | + |
Smørefedt, olier uden additiver | + |
Brændstoffer | + |
Fortyndede syrer | + |
Stærke syrer | + |
Fortyndede baser | + |
Stærke baser | - |
Specifik fremadrettet modstand | > 1012 Ωcm |
Overflademodstand | > 1012 Ω |
Maks. fugtoptagelse | |
---|---|
ved +23 °C/50 % r.F. | 0,1 vægt-% |
Maks. vandabsorption | 0,2 vægt-% |
Diameter d1 [mm] |
Aksel h9 [mm] |
iglidur® V400 F10 [mm] |
Hus H7 [mm] |
Op til 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 til 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |