Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® W360
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,34
Farve
gul
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,2
DIN 53495
maks. total fugtabsorption
vægt%
1,6
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
µ
0,07 - 0,21
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,35
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
3.829
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
119
DIN 53452
Trykstyrke
MPa
n.b.
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
75
Shore D-hårdhed
n.b.
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+180
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+200
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-40
Varmeledningsevne
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Varmeudvidelseskoefficient (ved 23 °C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materialeegenskaber

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® W360 glidelejer i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Fugtabsorption
Fugtabsorptionen af iglidur® W360 er lav og kan ignoreres ved brug i fugtige miljøer. Med en fuldstændig mætning på 1,6 % er brug under vand dog kun muligt i meget begrænset omfang.

Diagram 02: Anbefalet maksimalt overfladetryk som funktion af temperaturen (60 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Trykstyrken for iglidur® W360 glidelejer falder med stigende temperaturer. diagram 02 illustrerer dette forhold. Ved +180 °C er det tilladte overfladetryk stadig 10 MPa. Det maksimale anbefalede overfladetryk repræsenterer en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages konklusioner om tribologien ud fra dette.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
iglidur® W360 glidelejer er velegnede til en bred vifte af belastninger. diagram. 03 viser deformationen under temperatur. Her vises materialernes opførsel under kortvarig belastning.
For iglidur® W360 har akslens overfladeruhed i området op til 1,6 MPa praktisk talt ingen indflydelse på friktionskoefficienten (diagram. 06). diagram. 07 viser et uddrag af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer. iglidur® W360-lejer er velegnede til alle glidepartnere, og aksler af aluminium hc, Cf53 og rustfrit stål skiller sig ud ved rotation ved en belastning på 1 MPa. Hvis dit planlagte akselmateriale ikke er inkluderet i de testresultater, der præsenteres her, bedes du kontakte os.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h