iglidur® Z - Materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® Z Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,40
Farve Brun
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,3 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 1,1
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,06 - 0,14
PV-værdier maks. (tør) MPa x m/s 0,84

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 2.400 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 95 DIN 53452
Trykstyrke MPa 65
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 150
Shore D-hårdhed 81 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur °C +250
Maks. korttids-anvendelsestemperatur °C +310
Laveste anvendelsestemperatur °C -100
Varmekonduktivitet [W/m x K] 0,62 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1011 DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

Z
 
 
Diagram 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® Z-lejer med en vægtykkelse på 1 mm ved tør drift op mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
 
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Ud over iglidur® X er iglidur® Z et af de bedst sælgende iglidur®-materialer til høje temperaturer. De unikke slidegenskaber under ekstreme betingelser (høje belastninger og temperaturer) er især værd at lægge mærke til.

Figur 02: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (150 MPa till +20 °C)

X = Temperatur [°C]
Y = Indlæs [MPa]
Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer

X = Indlæs [MPa]
Y = Deformation [%]

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. iglidur® Z-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
 
Fig. 03 viser den elastiske deformering af iglidur® Z ved radial belastning. Deformeringen er cirka 5,5 % ved 150 MPa.

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 1,5 1,1 5
Kortvarig 3,5 2,5 6
Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® Z er et højtemperaturmateriale, som er egnet til anvendelser med ekstremt høje specifikke belastninger. Maksimumværdierne i tabel 03 kan kun opnås med mindre trykbelastninger. Ved de specificerede hastigheder kan der forekomme en temperaturstigning op til den langtidstilladte værdi på grund af friktion. I praksis nås disse grænseværdier ikke altid på grund af interaktioner.

iglidur® Z driftstemperatur
Laveste - 100 °C
Højeste, langtids + 250 °C
Højeste, korttids + 310 °C
Er desuden fastgjort aksialt +145° C
Tabel 03: Temperaturgrænser for iglidur® Z

Temperaturer

Den tilladte maksimale temperatur for korttidsanvendelse er +310 °C. De temperaturer, der hersker i lejesystemet, kan også have indflydelse på lejeslitage. Slitagen øges med stigende temperaturer. Ved høje temperaturer er iglidur® Z også det mest slidstærke materiale ved tør drift. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +145 °C.

Figur 04: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden Figur 04: Friktionskoefficienter som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
 
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Fig. 05: Friktionskoefficienter afhænger af belastningen Figur 05: Friktionskoefficienter som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s
 
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient [μ]

Friktion og slitage

Ligesom slidstyrken falder friktionskoefficienten også ved stigende belastning (Fig 04 og 05).
iglidur® Z Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,06 - 0,14 0,09 0,04 0,04

Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® Z mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Slid, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, belastning p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmaterialer
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Akselmaterialer

Fig. 06: I det lave belastningsområde er slitageraterne naturligvis sammenlignelige med raterne for andre ekstremt slidstærke iglidur®-materialer. I det øvre område derimod udkonkurrerer iglidur® Z alle andre materialer i slidstyrke. Hvis en CF53 aksel anvendes, er slitagen kun 15 µm/km, selv med 45 MPa.
Ved lav belastning slides iglidur® Z lejerne mindre ved vippende anvendelser end ved roterende anvendelser. V2A aksler og hårdforkromede aksler stikker især ud her.
Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende anvendelser med Cf53 som funktion af belastningen
 
X = Belastning [MPa]
Y = slitage [μm/km]
 
A = roterende
B = oscillerende

Medium Modstand
Alkoholer 0
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer +
Stærke syrer -
Fortyndede baser +
Stærke baser -
+ resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur[+20 °C]
Tabel 05: Kemisk modstandsdygtighed iglidur®-lejer Z


Elektriske egenskaber

Specifik fremadrettet modstand > 1011 Ωcm
Overflademodstand > 1011 Ω

Kemisk resistens

iglidur® Z lejer har høj modstandsdygtighed mod kemikalier. De har fremragende bestandighed over for organiske opløsningsmidler, brændstoffer, olier og fedt. Materialet er kun delvist modstandsdygtigt over for svage syrer.

Radioaktiv stråling

iglidur® Z lejer er strålingsresistente op til en radioaktiv intensitet på 1 x 105 Gy.

UV-bestandig

Ved UV radiation falder de tribologiske egenskaber (slitage) for iglidur® Z med cirka 50%.

Vakuum

Ved anvendelse i vakuum afgasses mulig fugtighed. Derfor er det kun de tørre iglidur® Z lejer, der er egnet til vakuum.

Elektriske egenskaber

iglidur® Z lejer er elektrisk isolerende.

Maks. fugtoptagelse
ved +23 °C/50 % r. F. 0,3 vægt-%
Maks. vandabsorption 1,1 vægt-%

Tabel 06: Fugtoptagelse
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelse i iglidur® A200 lejer udgør omkring 0,3% under normale klimaforhold. Mætningsgrænse i vand er 1,1%.

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® Z
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning

Monteringstolerancer

iglidur® Z-lejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum h9). Lejerne er designet til prespasning i en blok med H7 tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til F10 tolerance. For visse mål afhænger tolerancen af vægtykkelsen afledt fra dette (se leveringsprogram)