Skift sprog :

Salgsautomat til frosne fødevarer
Secos automat til frosne fødevarer, seco°mat, har en digital betjeningsenhed. Den giver operatørerne mulighed for at tilbyde forskellige betalingssystemer som EC, kreditkort, RFID eller ApplePay. Displayet kan også bruges til digital reklame. Kunden har adgang til en indkøbskurvfunktion og digitale informationsfelter til angivelse af allergener og ingredienser. Ved at integrere det modulære gearkassesystem Apiro® kunne flere udfordringer løses på samme tid: - Vedligeholdelsesomkostningerne blev minimeret - Levetiden blev maksimeret - Omkostningerne blev reduceret betydeligt i forhold til sammenlignelig kinematik. - Takket være den kraftige snekkegearkasse kunne åbningen af køleområdet integreres i processen, hvilket eliminerede behovet for en ekstra mekanisme.
Udfordringen i dette projekt var at finde en løsning til et eksisterende system. Eftermonteringsprojekter giver ofte kun lidt plads til standardiserede løsninger. Apiro® -systemet blev derfor skræddersyet til automatens kabinet.



3D-printer til husfacader
Med projektet KamerMaker har det Amsterdam-baserede firma DUS Architects sat sig som mål at skabe hele huse af plastaffald. Til det formål lancerede de et projekt med en række industrielle partnere som Henkel og igus®, hvor de regranulerer plastaffald og får det printet til komponenter til huse i en overdimensioneret container. Komponenterne kan have en samlet volumen på 2x2x3 meter og består udelukkende af genanvendt plastaffald. Tanken er så at sende disse mobile 3D-printere til materialegårde rundt om i verden. Der blev brugt en spatial gantry-robot med stepmotorteknologi. Den tekniske udfordring lå på den ene side i forholdene, som f.eks. søcontainerens størrelse, korrosionsbestandighed og konstruktionens lave vægt, og på den anden side i processen med at kunne genbruge plastaffaldet på en processikker måde.
Til dette projekt skulle den lineære rumrobot til 3D-printeren i den oversøiske container tilpasses og programmeres på stedet med et ikke-igus®-internt kontrolsystem.




Automatiseret opdræt af regnorme
For at kunne opdrætte regnorme økonomisk i Tyskland er SUPERWURM afhængig af automatisering. Robustheden af de anvendte komponenter og deres omkostninger spiller en afgørende rolle her. Det har ført til tidlig brug af igus® komponenter i forskellige applikationer. Specifikationer som smudsafvisning, korrosionsbestandighed og robusthed har spillet en stor rolle her.
I dette projekt var udfordringen at mestre de ugunstige forhold: snavs, fugtighed, FDA-overensstemmelse, beskyttelse mod korrosion af komponenterne osv.
Som en del af projektet blev dimensionerne og portalen planlagt, og levetiden for garantien blev beregnet. Derudover blev energikæden planlagt, og integrationen på stedet blev overvåget.




In-house samling af energikædeled
I applikationen suges plastkomponenter ind af deltarobotten og placeres i en holder. I næste trin sættes de enkelte komponenter sammen. Udfordringen i denne applikation var den præcise behandling af kameradataene. Robotten har en plukkecyklustid på 1-2 sekunder. Komponenterne skubbes tilfældigt.
Dette projekt repræsenterer det højeste niveau: Projektering af maskinen, herunder kamerateknologi og styresystem, maskinkabinet, CE-mærkning, dokumentation, betjeningsvejledning osv. En plug and play-løsning til en hurtig start på et automatiseringsprojekt.





Vi gør en vanskelig automatiseringsløsning meget enkel: Skræddersyede løsninger behøver ikke at være dyre. Med over 10 års erfaring i projektbranchen og mere end 1.000 projekter om året kan vi trække på en bred vifte af moduler og nemt udlede skræddersyede løsninger fra dem. Undgå en overdimensioneret applikation "over engineering". Vi udvikler altid den rigtige tekniske løsning til den bedste pris.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h