Skift sprog :

Det rigtige valg til oliefri applikationer
Hvis kabler bruges i energikæden i tørre miljøer, er valget af det rigtige yderkappemateriale afgørende. Typiske brancher for brug af PVC-kabler omfatter træbearbejdningsindustrien, emballageindustrien og materialehåndtering. I disse anvendelsesområder er der ingen høj belastning fra f.eks. olier eller kølesmøremidler. Med den aktuelle produktudvidelse supplerer vi chainflex® kabelserierne CF210.UL (servokabel), CF886 (motorkabel) og CF220.UL.H (hybridkabel). Takket være den meget slid- og bøjningsbestandige PVC-yderkappe er kablerne ideelle til bevægelige e-chain® applikationer i tørre miljøer. Testet og garanteret af chainflex® i op til 4 år.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm²] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
| CF886.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 46 | 80 |
| CF210.UL.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 47 | 78 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h