Skift sprog :

Automation Initiative of German Automobile Manufacturers (AIDA) har defineret retningslinjer for kabling mellem styreskabet, robotbasen og de bevægelige robotakser. igus® readycable® følger denne standard for robotkabling i bilindustrien og tilbyder nu tilslutningsklare chainflex® -kabler til sikker brug i bevægelige applikationer.
Vi tilbyder AIDA-kabelkonfigurationer med HARTING push-pull-komponenter i forskellige chainflex® -kvaliteter fra kataloget eller med individuelle tilpasninger. Derudover tilbyder vores forlængerkabler yderligere besparelsespotentiale, da de sædvanlige tilslutningsstik (hun/hun-kobling) kan udelades. Alle tilslutningsklare kabler er 100 % sluttestet og mærket med en testforsegling.
Forlængerkabler til AIDA-standard, uanset om det er med busteknologi eller strømstik. Alle med op til 36 måneders garanti og 100% Made in Germany.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h