Energiforsyning i stigrør skal kunne modstå barske miljøforhold. De skal kunne føres pålideligt ved temperaturer fra -20 °C til +50 °C og kunne modstå tilsmudsning eller endda lange ustøttede længder. Spørgsmålet om vedligeholdelse spiller også en vigtig rolle. Det skal være muligt at udføre vedligeholdelse hurtigt.
De anvendte energikædesystemer skal også være hurtige at udskifte. Det er dog en stor udfordring at forsyne hele systemer med reservedele inden for få minutter, når der er tale om lange ustøttede længder.