readychain-system med Snap-on-forbindelse til montering af energikæder.

Udvid din modulære grænseflade hurtigt & fleksibelt med snap-on-holderen

For endnu mere fleksibilitet på de trangeste steder

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Bevist i praksis:

Module Connect sikrer hurtig vedligeholdelse i emballageindustrien

Hartmann-pakkemaskine med betjeningspanel og beskyttelsesafdækning.

Module Connect-adapteren undgår lange nedetider i automatiske parkeringssystemer

Automatisk parkeringssystem med flere biler i et rundt parkeringsanlæg i flere etager.

Anvendelser i energiforsyningssystemer

igus-kædeføring med førte kabler på en maskine.

Et stikmodul i stedet for mange individuelle stik ...

Gode grunde til en løsning, der er klar til at blive installeret ...

Modulære kabelsæt og komponenter samles med en pil til et samlet readychain-system.
  • Monteringstiden reduceres med op til 95
  • Reduktion af produktionsomkostninger
  • Minimerede logistikomkostninger - der kræves ingen lagerplads
  • Indkøbsoptimering - ét system, ét varenummer
  • Reduceret montagetid - mindre maskinnedetid
  • Montering på stedet - international service med 31 lokationer
  • Mulighed for kundetilpassede produkter - igus® udvikler yderligere komponenter

adapter sikrer hurtig og nem tilslutning af energikæden

MC-adapter med prisen German Design Award Winner 2021.
  • Sparer op til 80 % montagetid
    Tilslut til maskinen i nogle få enkle trin
  • Klart struktureret grænseflade
    Enkel tilslutning af energikæden, selv uden forudgående elektronisk viden
  • Bæredygtig
    Eksisterende igus® kabelføringssystemer kan nemt suppleres - adapteren er tilpasset forskellige e-chain® serier
Browservisning med forespørgsel om igus Module Connect-adapter på en laptop.

Forespørgsel: Modul Connect-adapter

Stik med farvede kabler.

ModuleConnect

Kabelkæde med flere integrerede kabler og stik.

Komplet readychain system

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning