Moderne interiør med pivotdør og udsigt til haven.

Roter 150 kg på en cent-mønt

  • Hvad der var brug for: Glidelejer til lejepunkterne på 150 kg hængslede døre
  • Fremstillingsproces: Glidelejerne blev fremstillet ved hjælp af sprøjtestøbning
  • Krav: Jævn drejning af døren, sikkert leje; lejerne skulle kunne modstå 200.000 cyklusser med en 90° åbningsproces; vedligeholdelsesfrie lejepunkter
  • Materiale: iglidur® Q290
  • Succes for kunden: Lejerne i dørene kan modstå 248.000 cyklusser med 180° drejebevægelser og kræver mindre installationsplads end metallejer. stick-slip-effekt og knirkelyde hører fortiden til.

Problem

Løsning

Pivotdør med enkel metalramme i et lyst rum.

Jævne bevægelser garanteret

igus glideleje ved siden af en 1-centmønt for at vise størrelsen.
Tre mænd står på et kontor ved siden af en pivotdør med hængselsbeslag.
igus-leje med mål og en eksplosionstegning af en montering med fastgørelsesdele.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning