Skift sprog :
Automatiseringsløsninger skal tilpasses den enkelte virksomheds processer. Et standardsystem kan ofte, men ikke altid, opfylde alle krav. I disse tilfælde er der brug for skræddersyede løsninger, som er økonomisk overkommelige og baseret på ukompliceret teknologi. Low Cost Automation arbejder med modulær robotteknologi, som gør det muligt for kunderne at udlede deres specifikke løsning fra et modulært system og sammensætte det fleksibelt. Kort sagt: den perfekte tekniske løsning til den laveste pris.

Personlig support lige fra starten
Uanset om det er et besøg på stedet eller et videoopkald, får du personlig support til din automatiseringsudfordring lige fra starten. Du har også mulighed for at teste gennemførligheden af din skræddersyede applikation på forhånd. I overensstemmelse med princippet "test before invest" afprøves der hvert år over 2000 kundespecifikke use cases i Customer Testing Area i Köln. For selv den billigste robot er ubrugelig, hvis integrationen er for dyr.

Projektplanlægning og tilbud
Er gennemførligheden af din ansøgning blevet tjekket? Er det tekniske koncept blevet færdiggjort? Så vil du modtage et tilbud inden for få dage, inklusive en løsningsskitse, levetidserklæring og fastprisgaranti. Det er rigtigt, indtil dette punkt er hele servicen gratis for dig.

Udvikling af prototyper
Til dybdegående tests og som forberedelse til en eventuel højvolumenproduktion kan du efter anmodning modtage en CAD-model og/eller en prototype. Servicen omfatter styresoftware, skræddersyet elektronik og design frem til plug-and-play-maskinen. Prototypen udvikles og fremstilles i Köln, ligesom alle igus® robotter. På 32.000 m² produktionsareal samler igus® ekspertise på tværs af hele det vertikale produktionsområde. Dette giver dig omfattende og frem for alt hurtig support.

Integration i dine processer
Fra idriftsættelse og integration af individuelle komponenter til sikkerhedsgodkendelse af din robot: Du er ikke overladt til dig selv i det sidste trin af dit automatiseringsprojekt. Et internationalt netværk af integratorer giver dig adgang til eksperter, der er fortrolige med igus® produkter. Hver integrator har erfaring med realisering af slutkundeprojekter og er afprøvet og testet i samarbejde. Du kan selvfølgelig også selv påtage dig integrationen.

Hurtig start på dit automatiseringsprojekt
Du er vant til meget hurtige leveringstider fra igus® standardkinematik. Du får også denne service til din kundetilpassede robot. Afhængigt af graden af tilpasning tager et projekt mellem tre og seks uger.

Vi gør en vanskelig automatiseringsløsning meget enkel: Skræddersyede løsninger behøver ikke at være dyre. Med over 10 års erfaring i projektbranchen og mere end 1.000 projekter om året kan vi trække på en bred vifte af moduler og nemt udlede skræddersyede løsninger fra dem. Undgå en overdimensioneret applikation via "over engineering". Vi udvikler altid den perfekte tekniske løsning til den mest fordelagtige pris.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h