Robot med artikuleret arm

Robot med artikuleret arm

Fleksible allroundere med op til 6 frihedsgrader fra €3.277,60

  • Plug-and-play-styringshardware inklusive gratis software
  • Hus i den farve, du ønsker
  • Korte leveringstider

Tekniske fakta om igus® robotter med leddelt arm

Op til 3 kg nyttelast

Op til 790 mm rækkevidde

Op til 6 frihedsgrader

Hastighed maks. 7 plukker/min

Gentagelighed: ± 0,5 mm

Min. 1 million livscyklusser

Robot med leddelt arm i aktion

Aktuelle igus-ledarm-modeller

Industriel robotarm fra igus på hvid baggrund.

RL-DP-5

Modulær igus-robotarm med flere led og aktuatorer på hvid baggrund.

RL-DP-5-SW

igus-robotarm med flere akser, base og led på hvid baggrund.

RL-DCi-5S-M-B-00

Robotgriber og aksemoduler til automatisering, vist i flere visninger.

Onlinebutik

robolink-konfigurator på en bærbar computer med en robotarmsmodel.

robolink® designer

Robotarm ved siden af en bærbar computer som symbol på en automatiseret kundeserviceanvendelse.

Aftale om demo

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning