drylin® Rullestyr

To systemer, ét mål

Det kan du finde på vores hjemmeside:

    Komponenterne i rullestyrene

    Rullestyring
    • WSR-10-120
    • Korrosionsfri på grund af klar anodiseret belægning
    • Til sidemontering direkte på væggen
    Rulleleje WJRM-31-10
    • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
    • Med slædeplade kan WWRY udvides til en komplet lineær slæde
    • Omkostningseffektivt ved hjælp af trykstøbt zinkhus
    drylin® W hybridvogn WWR-31
    • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
    • Design: rund
    • Materiale glideelement: iglidur® J
    • Materiale: trykstøbt zink
    Tech op trekant

    Tech up

    Omkostninger nedadgående trekant

    Cost down

    Kvadratisk bevis

    Garanteret

    Cirkel for bæredygtighed

    Bæredygtighed

    Videoer med rulleguide

    Billede af rullelejer, der forklarer systemet
    Billede af rullelejer, der forklarer systemet

    Hvad er rullelejer?

    Bestil den matchende plade på samme tid: WWYR

    Monteringsplade WWYR
    • Fås i alle installationsstørrelser og -bredder i forskellige længder
    • Robust korrosionsbestandigt anodiseret aluminium
    • En række lineære lejefolier, leje- og vognpladekombinationer er mulige, også med manuel klemme
    • Skræddersyet kombination af leje og monteringsplade fås også formonteret
    • Kan kombineres med det komplette drylin® produktsortiment af linerlejer

    Udvalgte eksempler på anvendelse af lineære systemer

    banner_mobil_sten-tråd-sav

    Mobil wiresav

    Til artiklen
    Velolift

    max. velolift

    Til artiklen
    Fiedler

    Kommunale køretøjer

    Til artiklen
    banner

    SLIDE

    Til artiklen

    Rådgivning

    Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

    Levering og vejledning