Udnyttet Single Pair Ethernet (SPE)

Single Pair Ethernet CAT9471004-stik med IP67-beskyttelse i vandsprøjt.

Produktudvidelse 2023

Formonterede Single Pair Ethernet-stik med lilla kabler.

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Produktchef Markus Hüffel vil give en kort introduktion.

Fire færdigmonterede Single Pair Ethernet readycable med stik i trappeformet opstilling.
igus® varenummer. KappematerialePlug-variantØ udvendig i mmKabelstrukturBøjningsradierTil butikken
CAT9471001PURHarting T15.5(2x0,15)C12,5 x dShop
CAT9471002PURWeidmüller5.5(2x0,15)C12,5 x dShop
CAT9471003PURYamaichi5.5(2x0,15)C12,5 x dShop
CAT9471004PURHarting M125.5(2x0,15)C12,5 x dShop
igus chainflex-garanti til Kachel-Leitungen med 4 års garanti.

4 års chainflex-garanti

Sammenligning af CAT5-, Profinet-, CAT5e-, CAT6-, CAT6A- og CAT7-buskabler med forskellige datahastigheder.

Online butik for buskabler

Oversigt over forskellige igus readycable-stik og kabelender.

Tilslutningsklar kabler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning