Skift sprog :
Smart igus® e-chain® transporterer pålideligt energi, data og medier i meget dynamiske applikationer
Bevægelige køresimulatorer har været brugt i den tyske bilindustri i 35 år. Verdens mest moderne køresimulator kan nu prale af følgende nøgledata: 2,2 MW elektrisk drivkraft, "22 tons agility" og en samlet værdi på over 25 millioner euro.
I sidste ende blev der brugt den nyeste generation af e-kædeserien P41.80 og nye chainflex-kabler, som opfylder alle EMC-sikkerhedskrav samt standarder og direktiver som UL, VDE, CSA, Profibus osv. Da det eksisterende føringstrug også blev specialfremstillet og tilpasset til den snævre installationsplads for ti år siden og stadig var i meget god stand, besluttede de ansvarlige kun at udskifte dæmpningsprofilerne. I det nye P41.80-system er det øverste og nederste løb forskudt i forhold til hinanden. Det sikrer et mere jævnt løb og en ideel støjisolering. Ud over kamlignende autoglidestænger har systemet også tribologisk optimerede plastruller, som øger kædernes holdbarhed betydeligt. Med denne løsning var vi i stand til at tilbyde vores kunde alt fra en enkelt kilde: fra projektplanlægning, levering og installation til vedligeholdelse.
Vores nye brochure viser dig alt på et øjeblik
Oversigt over emner:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h