Skift sprog :
Landbrugsrobotter bruges til autonom dyrkning af marker eller til indendørs landbrug. Det kan være en høstrobot til automatiseret agurkehøst, afbrænding af ukrudt uden pesticider eller landbrug på et lodret niveau i lukkede rum. Landbrugsrobotter er en fremtidsteknologi, der vil muliggøre bæredygtigt landbrug og masseproduktion af plante- og dyreprodukter i byområder. Den lille mængde jord, der kræves for at dyrke frugt og grøntsager, er blot en af fordelene ved vertikalt landbrug. Konventionel agerjord aflastes, lukkede systemer sparer vand, og dyrkning og høst er mulig året rundt. Smart dyrkning i højden rummer mange muligheder for automatisering.
Der var brug for højteknologisk, højpræcis og pålideligt udstyr til denne applikation. Komponenterne skal kunne modstå støv og snavs og må ikke veje meget.
Beskidt og for mange mennesker forbundet med en følelse af afsky: Ormeopdræt. Den voksende efterspørgsel efter disse små lyserøde venner stiger konstant, og dermed også den nødvendige produktionskapacitet. For at klare dette har SUPERWURM konsekvent fokuseret på automatisering med lave omkostninger.
Et fuldautomatisk system til dyrkning af grøntsager og krydderurter. Systemet er designet inde i en container.
Fra plantning af frø til vanding og høst er det et helt autonomt system.
Har du brug for hjælp til produktvalg eller dit projekt? Du kan kontakte os via disse kanaler:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h