Skift sprog :
Den nye i.Sense EC.W-sensor gør mere systemtilgængelighed mere fordelagtig end nogensinde før. Nu kan du nemt tilføje EC.W-sensoren til dine eksisterende kædekonfigurationer ved hjælp af træk-og-slip-funktionen i igus® e-chain® configurator eller oprette nye energikædesystemer direkte med smart EC.W-tilstandsovervågning:
► Hurtig
► Pålidelig
Intelligent
En intelligent energikæde med levetidssensor med få klik

Definer applikationsparametre
Åbn e-chain® configurator, og definer din kabelpulje i kæden samt de ønskede applikationsparametre såsom installationstype, vandring osv.

Vælg e-kæden® serie
Vælg derefter en passende kædeserie, der i øjeblikket allerede er smart plastic-kompatibel, og tilføj den smarte EC.W-sensor med et klik.

Udfør individuel indvendig adskillelse
Nu kan du oprette din individuelle indvendige adskillelse som sædvanligt, selvfølgelig under automatisk hensyntagen til alle regler for indvendig adskillelse for EC.W-sensoren.

Domino i smart plast
Få vores smart plastic domino sendt til dig nu, og lav din helt egen konfiguration.
Så kan du se frem til en legende gave fra smart plastic under dit besøg.
360° indblik i igus® testlaboratorium
Alle smarte plasttestopstillinger kan findes her ved at dreje musen hen over skærmen.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h