Skift sprog :

Brugen af sfæriske glidelejer er normalt forbundet med høj lejervægt, vanskelig installation og høje omkostninger. I de fleste tilfælde er der behov for vedligeholdelse på lang sigt, og lejerne er kun korrosionsfri i særlige konstruktioner. igubal sfæriske glidelejer sætter en stopper for alle disse ulemper, fordi deres design åbner op for helt nye muligheder: De er nemme at håndtere, omkostningseffektive, meget lette og meget robuste.
Den enkle håndtering af igubal-sfæriske glidelejer gør, at de kan bruges i en lang række applikationer. De bruges overalt, hvor selvjusterende lejer giver designfordele eller forenkler monteringen.
igubal sfæriske glidelejer presses ind i et H7-hul og fastgøres aksialt. Præcis justering af lejehuset er ikke nødvendig, da det sfæriske glideleje automatisk kompenserer for forkert justering.
Vedligeholdelsesfrie igubal-sfæriske glidelejer er designet med en tolerance på den indre diameter på E10. Akslen skal have en tolerance på mellem h6 og h9. Lejeafstanden tjener til at kompensere for lejeudvidelse under opvarmning.
igubal sfæriske glidelejer fremstilles i målserierne K og E i overensstemmelse med DIN ISO 12240. De fås i standardmål til akseldiametre fra 2 til 40 mm. Dimensionsserien K fås også i tommemål. Andre dimensioner på forespørgsel.
Vil du gerne se kvaliteten af vores produkter med egne øjne? Så er du velkommen til at bestille en gratis prøve hos os!

Kender du vores produkter, og vil du gerne se udvalget i webshoppen eller bestille direkte?

I blot tre trin kan du bruge parametrene for din applikation til at bestemme passende produktanbefalinger, herunder levetid.
Her finder du de vigtigste oplysninger, teknologier, spørgsmål og svar om igubal sfæriske glidelejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h