Testrig til frontlæssere

Testrig til frontlæssere

Nøgleoplysninger om testriggen

TankVolumenflowDriftstrykMotorStyresystemer
300 l66 l/min.Maks. 220 bar11 kWPLC styret med 10" touchscreen

Forskellige tilstande mulige

VandringerVibrerende driftMaksimal belastningVmax
Single tripLet500 kg (variabel)4 cyklusser/min. ved fuld drejning
Single trip kombineretMultiple
Synkron vandring

Testresultater i detaljer

iglidur Z glideleje på galvaniseret aksel

Glideleje på galvaniseret aksel

iglidur Z glideleje på CF53h aksel

Glidelejer på hårdforkromet aksel CF5

iglidur J glideleje på 304 SS aksel

Høje belastninger på rustfrit stål?

iglidur Z glideleje på nitrocarburiseret St52 aksel

Glideleje på nitrokarbureret aksel St52

Tidligere testresultater

Vi vil gerne præsentere de aktuelle testresultater i detaljer

Aktuelle testresultater

Hvor modstandsdygtig er en galvaniseret overflade?

Lejepunkt P1: Robusthed for iglidur på galvaniseret aksel

iglidur Z med hårdforkromet skaft CF5

Lejepunkt P2: iglidur Z med hårdtforkromet CF5 aksel

Høj belastning på rustfrit stål?

Lejepunkt P2: høje belastninger på aksel i rustfrit stål

Nitrokarbureret aksel St52, venstre-højre i direkte sammenligning

Lejepunkt P3: nitrocarburiseret St52 aksel, glideleje sammenligning

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning