Skift sprog :
| Forsøgsnummer: 4692 | Levetid: 32 millioner slag |
|---|---|
| Kabeltype: CF113.038.D | Bøjningsradius: 55 mm (faktor 7,6 x d) |
| Kabeltype: målesystemkabel |

I denne test skulle den forventede levetid for CF113.038.D analyseres i en e-kæde® med en radius på 55 mm.
Kablet i CF113.D-familien bruges f.eks. i portaler til sammenkobling af værktøjsmaskiner. Kæder er installeret i lange transportveje, og de bevæger sig nogle gange ved ekstremt høje hastigheder for at transportere produktionsdele fra det ene bearbejdningscenter til det næste. I de fleste tilfælde er miljøet dækket af en oliefilm, hvilket gør en oliebestandig kappe afgørende for at opnå en lang levetid.
Med et testresultat på over 32 millioner dobbeltslag er det blevet bekræftet, at kablet opfylder værktøjsmaskinens høje krav.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h