Skift sprog :
Se alle vores testrapporter om holdbarhed for vores motorkabler her.

Brug af CF886 og 896 i praksis
Der stilles forskellige krav til værktøjsmaskiner. Blandt andet skal den nødvendige holdbarhed opfyldes, men den økonomiske effektivitet i hvert system er også vigtig. Med disse aspekter i tankerne er det altid vigtigt at overveje, hvilken kabelkvalitet der er passende til hvilken anvendelse. Et laserskæresystem påvirkes ikke af olie eller lignende kemikalier, så det er afgørende, at drevets kabler er så fleksible som muligt og godt beskyttet mod støv og spåner. CF886 er velegnet til dette miljø takket være den slidstærke yderkappe af PVC. Hvis der er olie i frirummet, f.eks. i et bearbejdningscenter, er iguPUR-yderkappen på CF896 et omkostningseffektivt alternativ til klassiske PUR-kabler.

Brug af CF886 i praksis
Savning, fræsning, kantning, limning - der er mange motorer i træindustrien, der skal flyttes. Ikke mindst på grund af den stadigt stigende automatisering af processerne. Disse applikationer ser måske enkle ud ved første øjekast, men processikkerhed og vedligeholdelsesfrihed er også her ekstremt vigtigt. CF886 er ideel til forholdene i fabrikshaller. Takket være de gode slidegenskaber har PVC-yderkappen ingen problemer med støv eller spåner, og kablets afskærmning betyder, at nærliggende data- eller styrekabler ikke påvirkes. Da sådanne systemer bruges over hele verden, kræver de ikke kun en pålidelig levetid, men ofte også UL-godkendelse.

Brug af CF30 i praksis
Snævre installationspladser, rengøringsmidler, snavs og mange dobbeltslag - alt dette findes i en bilvask. CF30 er designet til sådanne krav og er også velegnet til anvendelser fra +5 til +70 °C takket være den ydre PVC-kappe. Kablet er oliebestandigt og flammehæmmende, har gode glideegenskaber og kan klare strækninger på op til 100 m. Det er vigtigt, at dette kabel har UL-certificering til det internationale marked.

Brug af CF270.UL.D i praksis
Procesautomatisering i bilindustrien sparer tid og penge. Automatiseringsteknologi i produktionslinjen er et vigtigt aspekt af dette og kræver en hel del drevteknologi med motorer og omformere. Fra karrosseriværkstedet over lakeringsværkstedet til slutmontagen befinder systemerne sig i forskellige miljøer og kommer i kontakt med forskellige materialer. I alle disse områder er der brug for motorkabler, der opfylder bilindustriens strenge krav.

Brug af CF35.UL i praksis
Affaldsanlæg er ikke et rent sted; høje temperaturer, snavs og normalt lange afstande kan være et problem for kablerne. Især under de ekstreme forhold, der hersker i affaldshåndtering, er det dog vigtigt at have fejlsikre systemer. CF35.UL er skabt til dette. Uanset om det drejer sig om ekstremt høj luftfugtighed i et komposteringsanlæg eller støv og snavs ved termisk udnyttelse. Takket være den ydre TPE-kappe er kablet lavet til temperaturområder fra -35 til +90 °C og påvirkes ikke engang af bioolier. Lange strækninger på op til 400 meter er lige så lidt et problem som snævre installationsrum eller UV-stråling i et udendørs system. Da sådanne løsninger naturligvis bruges over hele verden, er UL-godkendelsen også værd at nævne her.

Brug af CF38 i praksis
Kabelfejl er bestemt aldrig ønskværdige. Men en kabelfejl i forbindelse med kran- og vognkørsel er utænkelig. Her kræves pålidelighed og maksimal sikkerhed. De motoriserede kabler, der anvendes, er derfor udsat for store udfordringer. Temperaturer fra -40 °C til +80 °C er ikke ualmindelige. Desuden er der som regel tale om lange køreture og dermed høje belastninger på grund af kontinuerlig brug og støv. Det anvendte motorkabel skal kunne modstå alle disse forhold.

Brug af CFROBOT7 i praksis
Formålet med testen var at bestemme levetiden for det vridbare motorkabel i robotkabelfamilien CFROBOT7. CFROBOT7 skal pålideligt kunne modstå kontinuerlig bevægelse, f.eks. i en robot med en torsion på +/- 180°, som man finder i bilindustrien.
I disse applikationer er det ofte tilfældet, at robotterne er i konstant bevægelse, og derfor udsættes kablerne konstant for denne torsion. Takket være en foldet samlet afskærmning og den robuste PUR-yderkappe er dette kabel ideelt til brug i 3D-bevægelser.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h