Gevindstænger fra dryspin® i 3 varianter

Dryspin gevindspindel med spiralformet gevindprofil.

Højspiralskruetråd

  • Med højre-, venstre- og omvendt gevind
  • Rustfrit stål AISI 304 og aluminium EN AW 6082
  • Ydre diameter fra 4 til 20 mm
  • Stigning fra 2,4 til 100 mm
  • dryspin-geometri
dryspin gevindspindel med spiralformet gevindprofil.

Trapezformet gevindstang

  • Med højre-, venstre- og omvendt gevind
  • Rustfrit stål, C15-stål, aluminium EN AW 6082
  • Ydre diameter fra 6 til 50 mm
  • Gevindstigning fra 1,5 til 8 mm
  • Enkelt- eller flergangsgevind
Gevindspindel med fin, ensartet gevindgang.

Metrisk gevindstang

  • Fås med højre- og venstrehåndet gevind
  • AISI 304 rustfrit stål
  • Ydre diameter fra 3 til 10 mm
  • Gevindstigning fra 0,5 til 1,5 mm
  • Standard- eller fingevind

Hvad er en gevindstang egentlig?

Har du brug for en individuelt konfigureret gevindstang? Vi har løsningen.

dryspin gevindkonfigurator med valg af trapez-, højhelix- og metrisk gevind samt bearbejdningselementer.
  • Individuel bearbejdning af stifter uden CAD-software
  • 2D-tegning med målangivelser og 3D-trinfiler, genereret direkte online
  • Øjeblikkelig prisberegning med onlinebestilling
dryspin-konfiguratoren viser glidemøtrikmuligheder, gevindtyper og værdier for belastning og hastighed.
  • Hjælp til at vælge det perfekte spindeldrev til din anvendelse
  • Beregning af levetiden for den ønskede konfiguration
  • PDF-download med alle detaljer til anvendelsen

Gevindstang med stejl gevind

  • Længere levetid takket være asymmetrisk gevind
  • Højere effektivitet sammenlignet med konventionelle trapezgevind
  • Ikke selvlåsende

Gevindstang med trapezformet gevind

Gevindstang med metrisk gevind

  • Fås i gevindstørrelser M3 til M6
  • Fås fra standardgevind til fint gevind
  • Fint gevind er ikke standard hos os, men kan naturligvis leveres på forespørgsel.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning