Lille, men kraftfuld med 4x højere radiusstabilitet | igus®

TRE.30.050.0.B | mindste kæde, men med mange fordele

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer forklarer TRE.30 B-versionen på igus' messestand

  • Nyt, mere stabilt forbindelsesprincip sammenlignet med TRE.30.058.0
  • Optagelse af stop med højere radius og torsionskræfter
  • Begge versioner kan kombineres med hinanden
Tech up
  • 4-dobbelt radius-stabilitet
  • Høj absorption af torsionskræfter
  • Værktøjsfri montering og demontering
  • Kompatibel med den nuværende triflex® R 30-serie
  • Let at eftermontere/udvide
Cost down
  • Længere levetid
  • Alle komponenter kan udskiftes individuelt
  • Skånsom indvendig adskillelse med to kamre
Garanteret
  • Standardversionen af energikæden (uden B) er blevet brugt med succes i flere kundeapplikationer siden 2007
  • 4931 km af standardversionen er allerede blevet solgt
Bæredygtighed
  • Få din energikæde genbrugt ved slutningen af dens livscyklus i igus'® Chainge® genbrugsprogram. Uanset hvilken producent. Du vil modtage en voucher for dette: Chainge® genbrugsprogram
  • igus® støtter økonomien i plast og investerer i kemisk genbrug

Det særlige ved TRE.B-versionen

Anvendelsesområder for TRE.B-serien

På en cobot som en enhed med cobot-klemmerne

triflex R B version på en cobot

TRE.B på en delta-robot

tre.b på en delta-robot

Til butikken

Indkøbskurv

Video om montering og installation af TRE.B e-kæder

TRE.30.B monteret på delta-robotten

Leveringstider

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning