TRX revolutionerer 3D-bevægelse

Teleskopisk triflex® TRX - pladsbesparende installation med en tilbagetrækningslængde på op til 36%

TRXC som designstudie for HMI 2026

TRXC som en helt lukket version

TRXE 1140x700

TRXE som nem eller åben version

Teleskopisk og vridbar kombineret i én e-kæde

  • TRX supplerer funktionerne i triflex R-serien og gør dem nu også teleskopiske.
  • På grund af deres patenterede design tillader TRX-kædeleddene en længdekompensation på op til 36% i forhold til hinanden uden at miste forbindelsen eller vridningsmodstanden.
  • Gummibåndet inde i TRX'en trækker leddene tilbage til deres udgangspunkt, og tilbagetrækningskraften kan justeres via gummibåndet.
  • Vægtreduktion på op til 83% sammenlignet med en løsning med et tilbagetrækningssystem (RSP)
  • TRX-designstudiet er i øjeblikket 100% kompatibelt med TRE.60.087.0.B, andre kædestørrelser vil følge.

Funktionelt eksempel på TRX e-kæden®

TRX prøve

Oplev TRX fra helt nye vinkler

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Kabelstyring i TRX

Gennemsigtig TRX med kabler

Matthias Meyer forklarer TRX på igus' messestand

  • 3D-bevægelse som med alle triflex R e-kæder
  • Vridningsmodstand som med alle triflex R e-kæder
  • Kan forlænges og forkortes som alle triflex R e-kæder
  • Kompatibel med TRE og TRC i den relevante størrelse
  • Nøglen er, at TRX også kan teleskopere

Beviset

triflex R TRX i testlaboratoriet

Velegnede produkter til TRX

Flere produkter og muligheder til TRX

chainflex® robotkabler

chainflex-robotkabler

readychain® klar-til-tilslutning robotkabler

TRX som readychain

Readycable-® -robotkabler

Readycable robotkabler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Skriv e-mail

Levering og vejledning