Skift sprog :

Med fem triflex® kæder installeret giver den nye TRM plads til en række forskellige kabler og andre medier. Den kompakte type (ydre diameter 1.300 mm, installationshøjde mindre end 1 m) giver mulighed for sikker realisering af en rotationsvinkel på 1.800°.




Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h