Friction stir welding maskine fra Grenzebach Maschinenbau GmbH


Beskrivelse af anvendelsen

Maskine: friction stir welding maskine
Driftstid: 24 timer dagligt, 7 dage om ugen
Branche: maskinværktøjer
Kundekrav: hurtig og enkel installation
Løsning fra igus: lukket energirør fra R4 serien.
 
 Bronze vector award blev vundet af Grenzebach Maschinenbau GmbH Den tilhørende konstruktion og medieforsyning i friction stir welding maskinen skal være lige så fleksibel som selve svejsehovedet.

Kundekrav:

Grenzebach benytter friction stir welding teknologien til højkvalitets svejsesamlinger. I de automatiske svejsemaskiner fra ingeniørfirmaet er svejsehovedet en vigtigste komponent da det skal modstå roterende bevægelser på op til +/- 720°.  De samme krav gælder til kabler og slanger der skal føres stabilt og sikkert i svejsehovedet. Den tilstødende konstruktion og medieforsyningskomponenter skal alle være lige så fleksible som svejsehovedet. Der var en begrænset plads til rådighed for energiforsyningssystemet, der skulle integreres i maskinens konstruktion.

igus løsning:

Direkte kobling af twisterband med en R4 energikæde. Systemet, som igus leverede kablet med egnede tilslutninger, respektive mærkning og monteret i form af moduler, tillader nem montering. 24/7 designet på komponenter sikrer lav vedligeholdelse og lave slitage under drift. Når der er behov for vedligeholdelse, er det muligt at udskifte både hurtigt og nemt.
Til twisterband

Friction stir welding maskine
Svejsemaskine