Skift sprog :

chainflex® UL-listet motor- og styrekabel til kontinuerlig bevægelse
Unikt TC-ER-motorkabel (CF33.UL) og styrekabel (CF150.UL/CF160.UL) til brug i e-kæden® og kabelbakken. Der kræves ikke noget tilslutningspunkt bag energikæden, da en problemfri overgang af kablet fra kæden til bakken nu er mulig! For at imødekomme kundernes ønsker om mærkede motor- og styrekabler tilbyder igus® nu for første gang UL TC-ER-mærkede og skærmede motorkabler samt uskærmede og skærmede styrekabler. Motorkablet CF33.UL og styrekablet CF150. UL udvider chainflex® porteføljen af skærmede PVC-motorkabler og uskærmede styrekabler. Med CF160.UL tilbyder vi også et skærmet PVC-styrekabel som katalogprodukt. Og takket være det 3.800 m² store chainflex® testlaboratorium får du også en præcis angivelse af levetiden i energikæden for disse kabler med en 4-årig chainflex® garanti!




| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] | 
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1,5)C | 12,5 | 99 | 214 | 
| CF33.UL.25.04 | (4G2,5)C | 14.0 | 144 | 279 | 
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16.5 | 211 | 391 | 
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20.0 | 320 | 605 | 
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24.0 | 500 | 870 | 
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28.0 | 781 | 1276 | 
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32.0 | 1173 | 1783 | 
| CF150.UL.10.25 | 25G1.0 | 21.0 | 247 | 587 | 
| CF160.UL.15.04 | (4G1,5)C | 11.0 | 89 | 175 | 
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h