Header-bøjeradius for kabler vist i tværsnit.

Mindste bøjningsradius og kabelbøjningsradius -

Grundlæggende principper, beregning og praksis

Brochuremockup med “10 tips” til valg af kabel og to åbne whitepaper-sider.

Hvad er bøjningsradius?

  • Kabelbrud eller brud på flettet leder
  • Nedsat ledningsevne
  • Mekaniske skader, såsom kabel & brud på flettet leder og vridning
  • Kortere levetid
  • Produktions nedetid og omkostninger

Typer af bøjningsradier for kabler

1. Fast bøjningsradius

  • Engangsbøjning under installationen
  • Kabel forbliver ubevægeligt
  • Dette defineres normalt ved hjælp af standarder (f.eks. DIN)

2. Fleksibel bøjningsradius

  • Lejlighedsvis bevægelse
  • Ingen vedvarende cyklisk belastning
  • Er ligeledes fastlagt i standarder

3. Energikædens radius

  • Kontinuerlig bevægelse i maskiner
  • Stort antal cyklusser
  • De højeste krav til materialer og konstruktion

Bøjningsradius for energikæder (dynamisk bøjningsradius)

  • Bøjningsradiusen forenergikæden skal altid være ≥ kabelets mindste bøjningsradius
  • Større bøjningsradier forlænger levetiden betydeligt
  • Kablerne skal lægges på en sådan måde, at der ikke opstår knæk

Hvad er den mindste bøjningsradius?


Det er afgørende for:
  • Kablets levetid
  • Driftssikkerheden
  • Forebyggelse af materielle skader

Producenterne fastlægger denne værdi på baggrund af:
  • Materiale
  • Kablets opbygning
  • Brugsbetingelser
  • Standarder (f.eks. ICEA, IEEE, DIN)

Temperaturens indvirkning på den mindste bøjningsradius
  • Materialet bliver stift
  • Øget risiko for brud
  • Materialet bliver blødere
  • Øget slid og slitage

Vigtigt:

Pærer som symbol på idéer, strategi og innovation i et sammenhængende diagram.

Beregning af bøjningsradius

Gode råd til valg af den rigtige bøjningsradius

Særlige krav til små bøjningsradier

Hvor anvendes kabler med en lille bøjningsradius?

Kabelkæde med et buet igus-led og et ført kabel.

Ofte stillede spørgsmål om bøjningsradius ved ""

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning