Skift sprog :
For at gøre det lettere for dig at vælge et kabel har vi klassificeret alle chainflex-® styper efter kriterierne "stress, vandring, oliebestandighed og vridnings". Jo højere tallet er, jo bedre er kablet.
Eksempel: Du leder efter et kabel, der er egnet til den højeste mekaniske belastning. Slæbelængden skal være op til 100 m for uafstøttede og glidende applikationer. Det skal også opfylde kravene til oliebestandighed i DIN EN 50363-10-2. Kablet må ikke være specielt designet til torsionsapplikationer.
Vælg fra klassificeringsoversigten:
Belastning: 6 Slaglængde: 5 Oliebestandighed: 3 Torsion: 1
Dette resulterer i kabelklassificeringen – i dette tilf ælde"klasse 6.5.3.1", som du også kan se på de respektive produktsider.
| Belastning | Vandring | Oliebestandighed | Vridning |
|---|---|---|---|
| Fra 1 til 7 | 1 til 6 | 1 til 4 | 1 til 4 |
| Belastning | lav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | højest |
| Vandring | ikke-understøttet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m + | |
| Oliebestandighed | ingen | 1 | 2 | 3 | 4 | højest | |||
| Vridning | ingen | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1 til 7

1 til 6

1 til 4

1 til 4
I teorien ville følgende klasser være mulige: laveste "Klasse 1.1.1.1", højeste "Klasse 7.6.4.3"

**Stress (R og V)**1til 7
1: Fleksible kabler
2: Meget fleksible kabler
3: Kædekompatible kabler uden særlig konstruktion (f.eks. kerner viklet i lag) til brug i e-kæder®.
4: Kabler med specialkonstruktion til kontinuerlig bevægelse i e-kæder®, medium belastning, radier fra 7,5 x d, hastighed op til 3 m/s
5: Kabler til kontinuerlig bevægelse i e-kæder®, høj belastning, radier fra 6,8 x d, hastighed op til 10m/s
6: Kabler til kontinuerlig bevægelse i e-kæder®, maksimal belastning, radier fra 5 x d, hastighed op til 10m/s
7: Kabler til kontinuerlig bevægelse i e-kæder®, maksimal belastning med de mindste radier, indendørs og udendørs applikationer, radier fra 4 x d, hastighed op til 10m/s og mere

Rejse****1 til 6
1: ikke understøttet
2: Rejser op til 10 m
3: Rejser op til 20 m
4: Rejser op til 50 m
5: Rejser op til 100 m
6: Rejser op til 400 m og mere

Oliemodstand****1 til 4
1: Ingen modstandsdygtighed over for olie
2: Oliebestandig (i overensstemmelse med DIN EN 50363-4-1)
3: Oliebestandig (i overensstemmelse med DIN EN 50363-10-2)
4: Oliebestandig (i overensstemmelse med DIN EN 60811-2-1, modstandsdygtig over for organiske olier (testet i overensstemmelse med VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB b DEA)

Torsion****1 til 4
1: ingen vridning
2: ± 90°, med 1 m kabellængde
3: ± 180°, med 1 m kabellængde
4: ± 360°, med 1 m kabellængde
Med chainflex® kabler har igus® nu i over 25 år tilbudt kabler til kontinuerligt bevægende brug i e-kæder®, som simpelthen kun er gode til én ting:
Sikker drift.
I alle e-chain® applikationer skal chainflex® kablerne opfylde krævende krav, såsom meget små bøjningsradier, et højt antal cyklusser, små installationsrum og en bred vifte af kemiske påvirkninger og dynamiske parametre.
igus® udfører grundlæggende kvalificering af kabler i henhold til igus® standarder i sit eget tekniske center og testlaboratorium. Disse chainflex® kvalifikationsstandarder omfatter testprogrammer, der i sidste ende fører til igus® " klasse".
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h