Skift sprog :

Kernebrud er svigt af elektrisk ledningsevne i kabler på grund af ødelagte kobbertråde forårsaget af mekanisk overbelastning/strækbelastning af de enkelte kerner under kontinuerlig bøjningsspænding.
Kernebrud forårsages normalt af forkerte tråde og/eller forkerte pitch-retninger og -længder. Selv om brugen af for tynde tråde giver mere fleksibilitet, kan det føre til brud på lang sigt. igus® er afhængig af en optimeret kombination af individuel tråddiameter og delingsretning eller delingslængde, som er resultatet af udholdenhedstest i igus® testlaboratorium.

En proptrækker er betegnelsen for en eksternt genkendelig skruelignende deformation af hele kablet forårsaget af mekanisk overbelastning/strækstyrke under bøjningsprocessen. En proptrækker er normalt forårsaget af en defekt kabelstruktur. Kerner, der er viklet i lag, en ydre kappe, der er ekstruderet på en slange, eller en manglende kerne kan føre til problemer her. Desuden kan en anvendelse uden for de specificerede parametre (for lille bøjningsradius, for lang vandring) føre til proptrækkere.
For at undgå proptrækkere er igus® afhængig af kerner, der er viklet i bundter til kabler med mere end 12 kerner. Kernerne er snoet flere gange og ændrer derfor det bøjede kabels indre og ydre radius flere gange på samme afstand. Det sikrer, at træk- og trykkræfterne udlignes, og forlænger kablets levetid betydeligt.

Isolationsskader kan forårsage kortslutninger i elektriske kabler på grund af skader på isoleringen omkring lederen. Dette kan skyldes materialetræthed under kontinuerlig bøjningsspænding eller materialeslid i den snoede struktur. Brud på en enkelt tråd i lederen eller den flettede afskærmning fører til punktering af isoleringen.
For at forhindre isolationsskader på kerneisoleringen anvendes materialer som TPE eller PVC, der ikke klæber sammen. Isoleringsmaterialerne testes også i millioner af testslag i igus'® testlaboratorium.

Kappehævelse eller kappeskade henviser til skader på et kabels ydre kappe. Kappen bliver blød og misdannet eller går i stykker, indtil man kan se strengen eller skærmen. Det kan skyldes et forkert materialevalg med hensyn til de olier eller andre kemiske materialer, der anvendes. En for lav omgivelsestemperatur kan også føre til skader på kappen, hvis temperaturen er for langt under den minimumstemperatur, der er angivet i databladet. Så snart der opstår hævelse eller beskadigelse af kappen, skal kablet straks udskiftes.
For at undgå kappebrud anbefales det, at man først og fremmest overvejer kablets temperaturområde og oliebestandighed. Hvis kablerne bruges i oliefrie miljøer, er ikke-olieresistente PVC-kabler tilstrækkelige, forudsat at den permanente omgivelsestemperatur er over 5 °C. Hvis kablerne kommer i kontakt med olie, anbefales chainflex® -kabler med en PUR- eller TPE-yderkappe. Kabler med TPE-kappe er også modstandsdygtige over for organiske olier. Oliebestandigheden for alle chainflex® -kabler er specificeret i henhold til DIN-standarder. Disse kappematerialer er også velegnede til temperaturer på -25 °C (PUR) eller endda -35 °C (TPE) til permanent brug i energikæden.

Brud på skærmtråde er det udtryk, der bruges til at beskrive overbelastning af de skærmtråde, der beskytter et kabel mod virkningerne af elektromagnetisk kompatibilitet. Konsekvenserne af et brud spænder fra reduceret skærmeffektivitet til kortslutninger, når skarpe trådender trænger gennem det ikke-vævede stof eller folierne ind i kernen. Årsagen er ofte en ugunstig flettevinkel. Hvis skærmen let kan skubbes over kappen efter afisoleringsprocessen, er det et tegn på, at kablet ikke er egnet til brug i energiforsyningssystemer.
For at forhindre brud på skærmtråden har igus® udført langtidstest for at finde frem til en så flad flettevinkel som muligt som den optimale flettevinkel for energikædekompatible kabler. Denne vinkel neutraliserer trækkræfterne og er derfor velegnet til energikæder. Den stærke inderkappe giver ekstra beskyttelse, så skærmen ikke kan bevæge sig ukontrolleret.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h