Skift sprog :
| Testnummer: 3486 | Levetid: 22 millioner cyklusser |
|---|---|
| Kabeltype: CFROBOT8.045 | Testparametre: Torsion +/- 180° m |
| Kabeltype: buskabel, Ethernet-kabel |

I denne test skulle CFROBOT8.045's vridningsmodstand analyseres i en triflex® R.
CFROBOT8.045-kablet bruges ofte i bilproduktionen, f.eks. til at flytte måleenheder, der er monteret på robottens 6. akse. Der bevæger de sig til inspektionspunkter og udfører analyser til kvalitetssikring i produktionen. For at kunne gøre det, bliver kablerne, der transporterer det følsomme Ethernet-signal, snoet meget. Til sådanne opgaver tæller 100% pålidelighed på robotten.
Med et testresultat på over 22 millioner cyklusser er det blevet bekræftet, at kablet opfylder bilindustriens krav.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h