Skift sprog :
| Testnummer: 3479 | Levetid: 66 millioner slag | 
|---|---|
| Kabeltype: CF11.002.D | Bøjningsradius: 75 mm (faktor 7,1 x d) | 
| Kabeltype: målesystemkabel | 

I denne test skulle den forventede levetid for CF11.002.D analyseres i en e-kæde® med en radius på 75 mm.
Målesystemkablet i CF11.D-familien fås til en lang række producenter og har altid en specifikation forankret i sit design. Takket være den robuste inderkappe, den slidstærke yderkappe af TPE og skærmen af høj kvalitet er det særligt velegnet til den højeste dynamik. Denne specifikation kvalificerer den til pick and place-anvendelser. Hvis der f.eks. skal plukkes og pakkes varer ved høj hastighed på et transportbånd, er det en utrolig hurtig proces, som naturligvis skal udføres meget pålideligt, fordi tid er penge her.
Med et testresultat på over 66 millioner slag er det blevet bekræftet, at kablet opfylder de høje krav til en pick and place-applikation.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h