Skift sprog :
Se alle vores testrapporter om levetid for vores servokabler her.
Servodrev findes overalt, f.eks. i lineære robotter, der bruges i emballageindustrien. Logistikhallerne, hvor disse enheder befinder sig, er normalt godt tempererede, olie og andre påvirkninger er også sjældne eller ikke-eksisterende, kun hastigheden og bøjningsradius må ikke kræve for meget af kablet. PVC-yderkappen på CF887 er fleksibel og slidstærk, lavet til permanent bevægelse i energikæden og også meget økonomisk attraktiv. Takket være den garanterede levetid kan vedligeholdelsen planlægges godt, og der opstår ikke længere fejl på grund af f.eks. proptrækkere.

Træstøv og spåner er almindelige i møbelindustrien. Disse forhold er især fremherskende ved brug af træbearbejdningsmaskiner. De er kendetegnet ved en høj grad af alsidighed i bearbejdningsfunktionerne: fræsning, boring, savning. Alle disse maskiner bruger drevsystemer og dermed servokabler. Når det drejer sig om snævre installationspladser eller lange afstande på portaler, garanterer designet med en indre kappe pålidelighed.

Servomotorer er blevet uundværlige i dag. Der er mange producenter med forskellige krav på markedet. Men konventionelle kabler når deres grænser, især i bevægelige applikationer. Et klassisk eksempel på brug af servomotorer er i skære- og bearbejdningscentre. I disse systemer flyttes kablerne ikke kun meget ofte og i snævre radier, men de skal også kunne modstå en lang række miljøpåvirkninger. Spåner, olie, vand og rengøringsmidler hører til dagens orden. PUR-materialet i CF270 kan modstå alt dette. Takket være dets oliebestandighed og hakresistens kan kablet bruges i hele dets levetid ved temperaturer fra -20 til +80 °C.

Formålet med testen var at bestemme levetiden for servokablet i energikæden. CF270 er et såkaldt "spindelkabel". Denne type enkeltlederkabel bruges f.eks. i højtydende drejecentre eller CNC-maskiner. I begge eksempler er strømforsyningen en udfordring, da applikationerne nogle gange kræver fremstilling af meget præcise og komplekse forme. Desuden er kablet i sådanne maskiner placeret direkte på arbejdsemnet og skal derfor være meget modstandsdygtigt over for metalspåner og frem for alt de anvendte olier. Takket være den ydre PUR-kappe opfylder dette kabel disse kriterier og kan også garantere fejlfri brug takket være dets testede levetid.

Olie, snæver bøjningsradius, spåner, hurtige og hyppige bevægelser. En moderne fræsemaskine er et sandt torturkammer for kabler. Takket være den hakkeresistente PUR-yderkappe er CF27.D ideelt udstyret til at modstå olie og spåner. TPE-inderkappen og skærmens flade fletningsvinkel gør selv den mindste bøjningsradius på op til 7,5xd let for dette servokabel. Egnet til tværsnit af alle almindelige motorstørrelser, uanset om det er en enkelt kerne, uden kontrolpar eller med et eller to kontrolpar. Forskellige godkendelser, f.eks. UL, muliggør også brug i hele verden.

Kabler i CF29.D-familien bruges ofte i lager- og udleveringsmaskiner (SRM). Der bruges de i mastens hejseværk. Høj dynamik og kolde miljøer udgør store udfordringer for de anvendte komponenter. De skal kunne modstå ekstremt lave temperaturer, f.eks. i kølelagre.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h