Skift sprog :
| Testnummer: 2233 | Levetid: 42 millioner slag | 
|---|---|
| Kabeltype: CF5.10.25 | Bøjningsradius: 100 mm (faktor 5,3 x d) | 
| Kabeltype: kontrolkabel | 

I denne test skulle den forventede levetid for CF5.10.25 med bundtfortrådning i en e-kæde® med en radius på 100 mm analyseres.
CF5-styrekabelfamilien fås i utroligt mange kombinationer af kerner og tværsnit. Tværsnit på 1,5 mm og 2,5 mm bruges meget ofte i indendørs kraner til at forsyne knapper, grænsekontakter, motorer eller blot lamper. På de lange køreveje i hallen kan det blive ret anstrengende, da der også er lagerveje, som kan blive over 80 meter. Her er den korte delingslængde og bundtforbindelsen rigtig god for en høj levetid. Men snavs fra støv og udstødningsgasser påvirker også kablet i området omkring hallens tag, og det er her, den slidstærke, oliebestandige yderkappe scorer godt.
Med et testresultat på over 42 millioner slag med betydelig underbøjning blev det bekræftet, at kablet mere end opfylder kravene til holdbarhed i en kranapplikation.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h