Skift sprog :
Der stilles forskellige krav til værktøjsmaskiner. Blandt andet skal den nødvendige holdbarhed opfyldes, men den økonomiske effektivitet af hvert system er også vigtig. Med disse aspekter i baghovedet er det altid vigtigt at overveje, hvilken kabelkvalitet der er passende til hvilken anvendelse. Et laserskæresystem påvirkes ikke af olie eller lignende kemikalier, så det er afgørende, at drivkablerne er så fleksible som muligt og godt beskyttet mod støv og spåner. CF886 er velegnet til dette miljø takket være den slidstærke yderkappe af PVC. Hvis der er olie involveret, f.eks. i et bearbejdningscenter, er iguPUR-yderkappen på CF896 et omkostningseffektivt alternativ til klassiske PUR-kabler.

Savning, fræsning, kantning, limning: Der er mange motorer i træindustrien, som skal flyttes - ikke mindst på grund af den stadigt stigende automatisering af processerne. Disse applikationer ser måske enkle ud ved første øjekast, men også her er processikkerhed og frihed fra vedligeholdelse ekstremt vigtigt. CF886 er ideel til forholdene i fabrikshaller. Takket være de gode slidstyrkeegenskaber har PVC-yderkappen ingen problemer med støv eller spåner, og kablets afskærmning betyder, at tilstødende data- eller kontrolkabler ikke påvirkes. Da sådanne systemer bruges over hele verden, kræver de ikke kun en pålidelig levetid, men ofte også UL-godkendelse.

Trange rum, rengøringsmidler, snavs og masser af slag - alt dette kan man finde i en bilvask. CF30 er designet til sådanne krav og er også velegnet til anvendelser fra +5 til +70 °C takket være den ydre PVC-kappe. Kablet er oliebestandigt og flammehæmmende; det har også gode glideegenskaber og kan tilbagelægge afstande på op til 100 m. Det er vigtigt for det internationale marked, at dette kabel har UL-certificering.

Procesautomatisering i bilindustrien sparer tid og penge. Automatiseringsteknologi er vigtig i produktionslinjen, hvor det kræver en hel del drevteknologi med motorer og omformere. Systemerne befinder sig i forskellige miljøer og kommer i kontakt med forskellige materialer, lige fra konstruktionsarbejde til lakeringsværksted og slutmontage. Alle disse områder kræver motorkabler, der lever op til bilindustriens strenge krav.

Affaldsanlæg er ikke et rent sted; høje temperaturer, snavs og som regel lange afstande kan være et problem for kablerne. Især under de ekstreme forhold, der hersker inden for affaldshåndtering, er det dog vigtigt at have fejlsikre systemer. CF35.UL er skabt til dette. Uanset om det er ekstremt høj luftfugtighed i et komposteringsanlæg eller støv og snavs fra termisk udnyttelse. Takket være den ydre TPE-kappe er kablet lavet til temperaturområder fra -35 til +90 °C og påvirkes ikke engang af bioolier. Lange strækninger på op til 400 meter er lige så lidt et problem som snævre installationspladser eller UV-stråling i et udendørs system. Da sådanne løsninger naturligvis bruges over hele verden, er UL-godkendelsen også værd at nævne her.

Kabelfejl er bestemt aldrig ønskværdige. Men en kabelfejl i kran- og vognkørsler er utænkelig. Pålidelighed og maksimal sikkerhed er påkrævet her. De anvendte motorkabler er derfor udsat for store udfordringer. Temperaturer på -40°C til +80°C er ikke ualmindelige. Desuden er der som regel tale om lange rejser og dermed høje belastninger på grund af kontinuerlig brug og støv. Det anvendte motorkabel skal kunne modstå alle disse forhold.

Formålet med testen var at bestemme levetiden for det vridbare motorkabel i robotkabelfamilien CFROBOT7. CFROBOT7 skal pålideligt kunne modstå kontinuerlig bevægelse, f.eks. i en robot med en torsion på +/-180°, som man finder i bilindustrien.
I disse applikationer er det ofte tilfældet, at robotterne er i konstant bevægelse, og kablerne er derfor konstant udsat for denne vridning. Takket være en lukket, samlet afskærmning og den robuste PUR-yderkappe er dette kabel ideelt til bevægelser i 3D-området.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h