Skift sprog :
| Forsøgsnummer: 4876 | Linjetype: CF9.15.18 |
|---|---|
| Bøjningsradius: 100 mm (faktor 6,5 x d) | Levetid: 526.000 slag |

I denne test skulle den forventede levetid for CF9.15.18 i en e-kæde® med en radius på 100 mm analyseres.
Formålet med testen var at teste levetiden for chainflex® -kablet ved ekstremt lave temperaturer. Kulderesistente kabler bør bruges til systemer i udendørs applikationer. Det skyldes, at lave temperaturer er særligt hårde ved materialet - eller mere præcist materialet i den ydre kappe. Sådanne forhold findes f.eks. i havne, hvor kablerne permanent er udsat for barske miljøforhold. Havvand, store temperaturforskelle og nedbør kræver, at de anvendte kabler er vejr- og UV-bestandige samt robuste.
Testen i vores klimacontainer under ekstreme forhold viste, at den forventede levetid for styrekablet CF9.15.18 er givet over en lang periode ved -40 grader. Med andre ord, præcis hvad kunderne forventer: pålidelighed selv i kolde omgivelser.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h