Skift sprog :
| Testnummer: 3841 | Levetid: 54 millioner slag | 
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | Bøjningsradius: 100 mm (faktor 6,1 x d) | 

I denne test skulle den forventede levetid for CF21.25.15.02.02.UL analyseres i en e-kæde® med en radius på 100 mm.
Træstøv og -spåner er almindelige i møbelindustrien. Disse forhold er især fremherskende ved brug af træbearbejdningsmaskiner. De er kendetegnet ved en høj grad af alsidighed i bearbejdningsfunktionerne: Fræsning, boring, savning. Alle disse maskiner bruger drevsystemer og dermed servokabler. Når det drejer sig om snævre installationspladser eller lange afstande på portaler, garanterer designet med en indre kappe pålidelighed.
Testen har vist, at den forventede levetid for servokablet CF21.UL er 54 millioner slag.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h