Skift sprog :
| Testnummer: 4011 | Levetid: 50 millioner slag |
|---|---|
| Kabeltype: CFLG.2LB | bøjningsradius: 35 mm (faktor 4,2 x d) |
| Kabeltype: fiberoptisk kabel |

I denne test skulle den forventede levetid for CFLG.2LB.62.5/125 analyseres i en e-kæde® med en radius på 35 mm.
Et ekstremt kompakt kædesystem med vejledning til nem installation. Det var, hvad dørproducenter, producenter af animationsudstyr til messer og maskinindustrien var på udkig efter. Resultatet er vores MicroFlizz, som kræver et fiberoptisk kabel for at få den mindste installationsplads, så data kan overføres. Vores CFLG.LB. er en sådan kabelfamilie, der pålideligt overfører data i små bøjningsradier og over lange afstande. Takket være den slidstærke yderkappe af TPE kan den gøre dette meget godt på lang sigt.
I denne test skulle den forventede levetid for CFLG.2LB.62.5/125 analyseres i en e-kæde® med en radius på 35 mm. Med et testresultat på over 50 millioner dobbeltslag blev det bekræftet, at kablet også giver god dataoverførsel på lang sigt i små installationsrum.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h