Skift sprog :
| Forsøgsnummer: 4831 | Levetid: mere end 18 millioner slag |
|---|---|
| Kabeltype: CF270.UL.25.04.D | Bøjningsradius: 100 mm (faktor 9,1 x d) |
| Kabeltype: motorkabel |

I denne test skulle den forventede levetid for CF270.UL.25.04.D analyseres i en e-kæde® med en radius på 100 mm.
Procesautomatisering i bilindustrien sparer tid og penge. Automatiseringsteknologi i produktionslinjen er et centralt aspekt af dette og kræver en hel del drevteknologi med motorer og omformere. Fra karrosseriværkstedet over lakeringsværkstedet til slutmontagen befinder systemerne sig i forskellige miljøer og kommer i kontakt med forskellige materialer. I alle disse områder er der brug for motorkabler, der opfylder de strenge krav i bilindustrien.
Testen har vist, at den forventede levetid for motorkablet CF270.UL.25.04.D kan modstå mere end 18 millioner slag og derfor kan bruges som et pålideligt forsyningskabel til motorer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h